![Memosens CPS97E - Unzerbrechlicher pH-Sensor für raue Prozessbedingungen Memosens CPS97E - ISFET-pH-Sensor für chemische Prozesse, Papier- oder Pigmentproduktion](/__image/a/9483368/k/2af6b8a9a99773c9d7ef9e32bba0cc39b145c95e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS97E-ISFET-pH-sensor.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0 ... 14
-
Prozesstemperatur
-15 ... 110°C (5 … 230 °F)
-
Prozessdruck
Max. 11 bar abs bei 100 °C
(Max. 159.5 psi bei 212 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CPS97E ist der Spezialist für Medien mit einem hohen Anteil an Fasern oder Feststoffen wie z. B. Dispersionen, Fällungen und Emulsionen. Sein unzerbrechlicher Schaft und die offene Überführung gewährleisten zuverlässige Messungen unter rauen Prozessbedingungen. Dank der Memosens 2.0-Technologie bietet CPS97E erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten für vorausschauende Wartung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht Laborkalibrierung für mehr Prozesssicherheit und kürzere Stillstandszeiten.
Chemische Prozesse
Verschmutzte Medien und Medien mit einem hohen Anteil an Feststoffen
- Dispersionen
- Fällungsreaktionen
- EmulsionenZellstoff- und Papierindustrie
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Services.
-
Unzerbrechlich: Der PEEK-Schaft des Sensors widersteht rauen Prozessbedingungen und gewährleistet die Produktsicherheit.
-
Die offene Überführung verhindert das Verblocken des Sensor auch in stark verschmutzten Medien.
Das chemisch stabile Referenzgel ermöglicht langzeitstabile Messungen.
Geringe Wartung: Die ISFET-Technologie ist unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen oder Temperaturschwankungen und erlaubt so lange Kalibrierintervalle.
Maximale Prozesssicherheit: Kontaktlose, induktive Signalübertragung eliminiert sämtliche Probleme mit Feuchtigkeit oder Korrosion.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS97E
Deutsche Version - 10/2023
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
593.6 KB
Dateiname:
TI01618CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
Deutsche Version - 06/2024
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CPS97E
ISFET-Sensor für die pH-Messung
EN DE 30/10/202315/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2023
Dateigröße:
593.6 KB
Dateiname:
TI01618CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens ISFET Sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-Messung
EN DE 26/06/202402/11/202314/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2024
Dateigröße:
947.1 KB
Dateiname:
BA02154CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 20/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
526.2 KB
Dateiname:
XA02691CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN DE 15/02/202220/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
656.8 KB
Dateiname:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
675.8 KB
Dateiname:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH-Sensoren
pH-Messung
Ergänzung zu BA02154C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 27/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2021
Dateigröße:
431.7 KB
Dateiname:
XA02692CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
421.3 KB
Dateiname:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202115/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
496.1 KB
Dateiname:
XA02244CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 18/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2022
Dateigröße:
421 KB
Dateiname:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 20/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
434.4 KB
Dateiname:
XA02688CEN_0121.pdf
-