©Endress+Hauser
Design
GFK, Edelstahl oder offener Aufbau
Besonderheiten
jederzeit anpassbar an Vorort- / Kundenbedingungen , Zweikanalversion verfügbar, Probenverdüngung ohne weitere Pumpe möglich
Anwendung
Wasser / Abwasser / Pocesswasser
Hilfsenergie
115 V AC / 230 V AC , 50/60 Hz
Ausgang / Kommunikation
0/4 ... 20 mA Meldekontakte: 2 Grenzwertgeber (je Kanal), 1 Sammelstörmeldung, optional: Ende Messung ( bei Zweikanal auch Anzeige Messkanal wählbar)
Messbereich
0,01 ... 1,0 mg/l Cl 0,1 ... 10 mg/l Cl
Beliebteste Downloads
CAY544-V10AAE (India)
Englische Version - 11/2023
Cleaning Solution for CA7xCL
Sprache:
Englisch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
195.4 KB
Dateiname:
MSDS_CAY544-V10AAE_(IND).pdf
Technische Information Stamolys CA71CL
Deutsche Version - 04/2005
Kompaktes photometrisches Analysesystem für die Messung von Chlor in
Wasserwerken und in der industriellen Wasseraufbereitung
EN
DE
FR IT PL RU ZH
01/04/2005
01/07/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2005
Dateigröße:
852 KB
Dateiname:
Ti354cde.pdf
362 Dokumente
Technische Information Stamolys CA71CL
Kompaktes photometrisches Analysesystem für die Messung von Chlor in Wasserwerken und in der industriellen Wasseraufbereitung
EN
DE
Französisch Italienisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/04/2005
01/07/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2005
Dateigröße:
852 KB
Dateiname:
Ti354cde.pdf
Betriebsanleitung Stamolys CA71CL
Kompaktes photometrisches Analysesystem für die Messung von Chlor in Wasserwerken und in der industriellen Wasseraufbereitung
EN
DE
Tschechisch Französisch Italienisch Polnisch Russisch
01/10/2006
01/07/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2006
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA354CDE.pdf
Activation of the reagent Aktivieren des Reagenzes
Sprache:
Englisch
Version:
27/05/2015
Dateigröße:
107.5 KB
Dateiname:
SD00137CA2_0208.pdf
Preparing a standard solution Ansetzen einer Standardlösung
Sprache:
Englisch
Version:
27/05/2015
Dateigröße:
104.2 KB
Dateiname:
SD00150CA2_1209.pdf
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2023
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/03/2017
Dateigröße:
26.5 MB
Dateiname:
FA00012CIT_18.17.pdf
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Sprache:
Spanisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
FA00012CIT_19.18.pdf
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAY546 Reagenzien Set für CA7xCL (Ges.)
CAY543 Reagenzien Set für CA7xCL (Frei)
CAY544 Reiniger für CA7xCL
KIT CA71CL-A/B Photometer
KIT CA71CL-C/D Photometer
KIT CA Mischerbaugruppe kpl. 2 St.
KIT CA Schlauchverbinder 1,61,6
KIT CA T-Schlauchverbinder 1,6x1,6x1,6
KIT CA Y-Schlauchverbinder 1,6x1,6x1,6
KIT CA Schlauchverbinder 3,21,6
KIT CA Schlauchverbinder 6,43,2
KIT CA Schlauchverbinder 6,46,46,4
KIT CA Schlauchverbinder 6,46,4
KIT CA Schlauchverbinder 3,23,2 10 St.
Kit CA Schlauchverbinder 3,2x3,2x3,2mm
KIT CA Photometerkuevette
Silikonfett mittelviskos 35 g Tube
KIT CA7x Pumpenschläuche gelb/blau 12 ST
KIT CA7x Pumpenschläuche sw/sw 12 St.
KIT CA7x Pumpenschläuche vio/weiss 12 St
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 1,6mm
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 3,2mm
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 6,4mm
Kit CA 15m Schlauch Norprene ID 1,6mm
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren