![Der konduktive Leitfähigkeitssensor Condumax CLS16B eignet sich perfekt für Rein- und Reinstwasser. Condumax CLS16B ist ein analoger Leitfähigkeitssensor für hygienische Anwendungen](/__image/a/9816362/k/d42f805af7cedf02efa4236a45b5e29ca7fe1972/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS16B-analog-conductivity-sensor.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 0,1 : 0,04µS/cm - 500µS/cm
-
Prozesstemperatur
Max. 120°C (150°C/30min)
-
Prozessdruck
max. 12bar (20°C)
Anwendungsgebiet
Der analoge Sensor Condumax CLS16B bietet präzise Messungen im niedrigen Leitfähigkeitsbereich von Rein- und Reinstwasser. Sein zertifiziertes, hygienisches Design entspricht allen relevanten Standards wie EHEDG, USP Class VI und ASMP-BPE. Eine Vielzahl von hygienischen Prozessanschlüssen stellt die perfekte Anpassung an Ihren Prozess sicher.
Condumax CLS16B misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasser zur Überwachung von:
Ionenaustauschern
Umkehrosmose
Destillation
WFI (Water for Injection)
Dank seiner internationalen Ex-Zulassungen wie ATEX, FM, CSA und NEPSI eignet sich der Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Perfekt geeignet für Life Sciences und Lebensmittel und Getränke: Entspricht EHEDG, ASME, FDA und USP Class VI
Hygienisch: Autoklavierbar, sterilisierbar und geeignet für CIP (cleaning-in-place) und SIP (sterilization-in-place)
Präzise: Individuell vermessene Zellkonstante des Sensors
Robust: Elektropolierter Sensorkörper aus nicht-rostendem Stahl für korrosionsfreien Betrieb und einfache Reinigung
Lange Lebensdauer: Austauschbare, hygienische EPDM/PEEK-Dichtung
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Condumax CLS16B
Deutsche Version - 12/2023
Analoger Leitfähigkeitssensor
EN DE 15/12/2023Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2023
Dateigröße:
946.2 KB
Dateiname:
TI01772CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Condumax CLS16B
Analoger Leitfähigkeitssensor
EN DE 15/12/2023Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2023
Dateigröße:
946.2 KB
Dateiname:
TI01772CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Condumax CLS16B
Analoger Leitfähigkeitssensor
EN DE 15/12/2023Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2023
Dateigröße:
613.2 KB
Dateiname:
BA02334CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 12/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2024
Dateigröße:
602.6 KB
Dateiname:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
501.5 KB
Dateiname:
XA00083CDE_1423-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: HE_01853_01.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN DE 21/11/2023Sprache:
Englisch
Version:
21/11/2023
Dateigröße:
145.6 KB
Dateiname:
CLS16B_CRN_HE_01853_01.23 unterschrieben.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16-, CLS16B-, CLS16D-, CLS16E-
Declaration number: HE_01875_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: ASME BPE 2022Sprache:
Englisch
Version:
31/05/2024
Dateigröße:
285.4 KB
Dateiname:
HE_01875_02.24_CLS16X_ChangeNotificationASME-BPE_Sealing_20240531.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: EU_01157_01.23
Additional information: CEEN DE 07/11/2023Sprache:
Englisch
Version:
07/11/2023
Dateigröße:
220.1 KB
Dateiname:
EU_01157_01.23 CLS16B nonEx.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: EU_01162_01.23EN DE 13/12/2023Sprache:
Englisch
Version:
13/12/2023
Dateigröße:
221.8 KB
Dateiname:
EU_01162_01.23 CLS16B ATEX.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: UK_00573_01.23
Additional information: UKCASprache:
Englisch
Version:
07/11/2023
Dateigröße:
215 KB
Dateiname:
UK_00573_01.23 CLS16B nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: UK_00577_01.24Sprache:
Englisch
Version:
29/01/2024
Dateigröße:
191.1 KB
Dateiname:
UK_00577_01.24 CLS16B Ex.pdf
-