Vorteile auf einen Blick
-
Stabile Messungen und einfache Wartung für Ihre pH-/Redox-Messstellen mit Liquiline Control. Das Produktpaket bestehend aus dem Messumformer Liquiline CM448, dem Reinigungssystem Cleanfit Control CYC25 und dem Reinigungsinjektor CYR10B sorgt für eine vollautomatische Reinigung Ihrer Sensoren. Alle Produkte sind vormontiert und auf einer Montageplatte verdrahtet. Die Chemoclean Plus Software bietet parametrierbare Spül- und/oder Reinigungsprogramme. Das System ist kompatibel mit den Cleanfit-Wechselarmaturen.
-
Hohe Prozesssicherheit und geringer Wartungsaufwand
Minimale Ausfallzeiten mit Liquiline Control CDC30. Mit dem System müssen Sie sich während der Messungen um fast nichts mehr kümmern, da das System die Reinigung der Sensoren vollständig übernimmt. Sie sparen Zeit und haben weniger Arbeit, insbesondere wenn die Sensoren in Ihrer Anwendung häufig gereinigt werden müssen.
-
Vorkonfigurierte und vormontierte Basislösung
Einfache und schnelle Inbetriebnahme: Alles ist fertig, Sie müssen das Panel nur noch schnell an der Wand und/oder im Schaltschrank montieren. Und da alles bereits verdrahtet ist, ist auch der Anschluss an Ihre Messstelle im Handumdrehen erledigt.
-
Einstellbare, vorkonfigurierte Reinigungsprogramme
Parametrierbare Spül- und/oder Reinigungsprogramme, entweder zeitgesteuert oder zyklusgesteuert – ganz wie es zu Ihrer Anwendung passt.
-
Spül- und Reinigungszyklen ohne zusätzliche Dosierpumpe
Der Reinigungsinjektor Chemoclean CYR10B zur Dosierung von Reinigungskonzentrat ist ein Sprühreinigungssystem für pH/Redox-Sensoren sowie für Sauerstoff- und Trübungssensoren.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
8-Kanal-Messumformer
Liquiline CM448Befestigungen:CM448-AAB2A66AABABZulassung:AAEx-freier BereichDigitale Kommunikation:BWebserver+optional AusgängeDigitaler Sensor; Ausgang; Eingang:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x Relais,4x Digital; 4x DigitalEnergieversorgung:624VDCKabeleinführung Gehäuse, Sensor:AAMetrisch, MetrischBuchse Feldbus Kommunikation:BAohneKabeleinführungsset+Buchse:BMontiert>>Software:EFChemoclean Plus -
2
Reinigungseinheit
Cleanfit Control CYC25Befestigungen:CYC25-A _Energieversorgung:A24V DC, kundenseitig>>Zubehör montiert:NAEndstufenklemmen, 2x Sensor Umsetzung 8V-24V DC Signalauswertung Endschalter>>Zubehör beigelegt:PBInjektor CYR10B (24V DC) -
3
Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL
Befestigungen:CSOL-PO8AC2>>Dienstleistung:HDProjekt Engineering>Bundlespezifikation:TFBundle 16 Liquiline Control CDC30; 24 VDCBezeichnung:PPanelAnwendung:O8AndereModifikation:AC2Reinigung automatisch
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
8-Kanal-Messumformer
Liquiline CM448
Der Messumformer Liquiline CM448 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 8 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 8x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuse-Unterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus
-
Messprinzip
Potentiometrisch / ISE
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Prozesstemperatur
-20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1 ... 8 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
8 Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Eingang
1 ... 8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2 ... 4x Digitaleingang optional
Reinigungseinheit
Cleanfit Control CYC25
Nur ein sauberer Sensor liefert zuverlässige Messwerte. Die Kombination aus Cleanfit Control CYC25 mit Liquiline CM44 und Chemoclean Plus ermöglicht eine automatische, regelmäßige Reinigung von Sensoren und garantiert so präzise Messwerte für mehr Prozesssicherheit. Cleanfit Control reduziert außerdem Prozessstillstandszeiten und minimiert den Wartungsaufwand, da der Sensor für die Reinigung nicht ausgebaut werden muss.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser und Abwasser, Papier, Lebensmittel und Getränke, Feststoffe, Primaries, Kraftwerke, Utilities
-
Installation
Vollautomatisches Reinigungssystem
-
Merkmal
Vollautomatisches Reinigungssystem mit Wochenprogrammierung und Sicherheitsfunktionen
-
Design
Vollautomatisches Reinigungssystem in Verbindung mit Liquiline CM44x
-
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Deckel: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm (l x h x b)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x b) -
Prozesstemperatur
Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C (10 ... 113 °F)
-
Eingang
Ein Kanal System