![Digitaler Bromsensor - Memosens CCS550D Memosens CCS55D: Digitaler Bromsensor für freies Brom](/__image/a/8638495/k/dd29d02b2fa718f449e60ad999ef692cb6b94667/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS55D_free_bromine_sensor_straight.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spurensensor: 0 - 5 mg/l HOBr
Standardsensor: 0 - 20 mg/l HOBr
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 - 200 mg/l HOBr -
Prozesstemperatur
+0 - 55 °C (32 - 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Anwendungsgebiet
Memosens CCS55D ist ein wartungsarmer Sensor für freies Brom. Er bietet hochpräzise und langzeitstabile Messungen im Meerwasser, z.B. in Entsalzungsanlagen, im Prozess- oder Kühlwasser, in Schwimmbädern und in der Fischzucht. CCS55D ermöglicht eine sichere Desinfektion mit Brom, sogar bei geringen Wasservolumen. Er liefert schnelle Ansprechzeiten und garantiert so eine effiziente Prozessteuerung. Memosens CCS55D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS55E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Memosens CCS55D ist ein Sensor für freies Brom und eignet sich für viele Wasserqualitäten:
Meerwasser, z.B. in Entsalzungsanlagen - um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen und Überdosierung zu vermeiden
Lebensmittelindustrie - für eine akkurate Wasserüberwachung in der Fischzucht
Prozess- und Kühlwasser - wo Brom wegen seiner geringeren Korrosionswirkung als Desinfektionsmittel eingesetzt wird
Schwimmbäder und Thermalbäder - in denen Brom wegen des Salzgehalts des Wassers und als Alternative zu Chlor eingesetzt wird
Vorteile
Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Konzentrationen von 200 mg/l freiem Brom.
Schnelle Ansprechzeit (t90 < 20 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung. Der Sensor wird in brom-freien Medien nicht inaktiviert und stellt so eine schnelle Messung nach der Zugabe von Brom sicher.
Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Desinfektionsmitteldosierung.
Sichere Desinfektion in Meerwasseranwendungen: Da die Desinfektion von Meerwasser mit freiem Chlor zur Bildung von Bromverbindungen führt, verursacht die reine Chlorüberwachung Messfehler und unterschätzt die Desinfektionsleistung.
Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess.
Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH und Redox.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS55D
Deutsche Version - 12/2019
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Brom
EN DE 10/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2019
Dateigröße:
796.7 KB
Dateiname:
TI01491CDE_0119.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Englische Version - 06/2023
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS55D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Brom
EN DE 10/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2019
Dateigröße:
796.7 KB
Dateiname:
TI01491CDE_0119.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CCS55D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Brom
EN DE 16/06/202031/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
16/06/2020
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01985CDE_0220.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-55x (Türkiye)
Electrolyte for CCS55D
Sprache:
Türkisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
270.1 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-55x_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-55x (Denmark)
Electrolyte for CCS55D
Sprache:
Dänisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
121.7 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-55x_(DK).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-55x (France)
Electrolyte for CCS55D
Sprache:
Französisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
123.6 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-55x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-55x (Ireland)
Electrolyte for CCS55D
Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
119.5 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-55x_(IRL).pdf
-