Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Memosens CCS50D ist ein robuster, wartungsarmer Sensor für die Chlordioxidmessung. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Prozesswasser und in Utilities. Der Sensor unterstützt eine effektive Desinfektion für höchste Wasserqualität und -sicherheit, zur Vermeidung einer Überdosierung von Chlordioxid oder um die Abwesenheit von ClO2 in Getränke- und Umkehrosmoseanlagen sicherzustellen. Memosens CCS50D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS50E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Memosens CCS50D ist ein Chlordioxidsensor für Skid-Hersteller und Endkunden. Er misst zuverlässig in:
Trinkwasser: stellt eine ausreichende Desinfektion sicher
Kühlwassersystemen: verhindert die Bildung von Pathogenen
Prozesswasser: für hygienisches, sicheres Verpacken und Abfüllen von Produkten
Getränkeanlagen: sichert die Abwesenheit von Chlordioxid
Vorteile
Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Chlordioxidkonzentrationen von 200 mg/l.
Schnelle Ansprechzeit bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozessregelung.
Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und geringst mögliche Konzentrationen an Desinfektionsmitteln.
Flexibler Einbau: Der Sensor kann in die Durchflussarmaturen CCA151 und CCA250 oder in eine Eintaucharmatur eingebaut werden. Ab Durchflussraten von 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) oder 15 cm/s (Eintauchbetrieb) ist die Messung praktisch unabhängig vom Durchfluss.
Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess.
Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Intuitive pH- und Leitfähigkeitsmessung in Smart-Vertical-Farming-Anlagen zur Erfüllung von Qualitätsanforderungen und zur umfassenden Überwachung von Prozessen.
Ausreichende Desinfektion im Trinkwasser, Verhinderung der Bildung von Krankheitserregern in Kühlwassersystemen, Wasser zum Waschen von abgepacktem Gemüse, prüft die An/Abwesenheit von Chlordioxid in Getränkesystemen
Merkmal
Amperometrische Messung von gelöstem Chlordioxid
Messbereich
Spur: 0 bis 5 mg/l ClO2 Standard: 0 bis 20 mg/l ClO2 Hoch: 0 bis 200 mg/l ClO2
Messprinzip
Geschlossene, membranbedeckte Messzelle Reduktion von Chlordioxid zu Chlorid an der Kathode mit ca. 120 mV
Design
Geschlossener, amperometrischer 2-Elektrodensensor mit PVDF-Membran
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .