Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
40 ... 4 000 FAU
0 ... 60 g/L Feststoffgehalt
0 ... 10 OD -
Prozesstemperatur
Prozesstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Umgebungstemperatur: -20 to 60 °C (-4 ... 140) -
Prozessdruck
0.5 ... 4.5 bar (7.3 ... 65.3 psi) abs
Anwendungsgebiet
Turbimax CUS50D ist ein smarter Sensor, der sich für zahlreiche Anwendungen in industriellen Abwässern- und Prozessen eignet und sich dort wartungsfrei betreiben lässt. Dank seines Absorptionsmessprinzips sind Einpunktkalibrierungen möglich. Wählen Sie aus verschiedenen integrierten Analysemodellen, um den Sensor an Ihre spezifische Anwendung anzupassen. Mit der digitalen Memosens-Technologie verbindet der Turbimax CUS50D maximale Prozess- und Datenintegrität mit einfacher Bedienung. Er ist korrosionsbeständig und lässt sich im Labor kalibrieren.
Turbimax CUS50D misst Trübung, ungelöste Feststoffe und Absorption in:
Industriellen Abwässern und Utilities:
- Messung des Feststoffgehaltes in Prozess- und Abwasserschlämmen
- Flockungsmitteldosierung durch Absorptionsmessung
- Konzentrationsmessung von Milchprodukten im AbwasserProzessmedien:
Konzentrationsmessung im Produkt, z.B. in TitandioxidHochabsorptive Medien:
Konzentrationsmessung in sehr dunklen Medien, z.B. Aktivkohlekonzentration im 4. Reinigungsschritt von Kläranlagen
Vorteile
-
Hohe Messgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit für stabile Messungen – im mittleren und hohen Trübungsbereich.
-
Hohe chemische Beständigkeit, geringer Wartungsaufwand: Der Sensorkopf besteht komplett aus einem schmutzabweisenden Teflon-Derivat.
-
Die robuste Kunststoffausführung des Sensors ist für den Einsatz in korrosiven Medien oder Salzwasser konzipiert.
-
Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Der Sensor wird vorkalibriert geliefert, enthält verschiedene Anwendungsmodelle und kann einfach über die Einpunktkalibrierung angepasst werden.
-
Das automatische Schlammmodell wählt selbständig die optimale Signalkurve für jeden Schlammtyp aus.
-
Perfekte Prozessanpassung: Schnelle Sensorpositionierung mit einer Vielzahl von Endress+Hauser Armaturen.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS50D
Deutsche Version - 01/2024
Absorptionssensor für Trübungs- und Feststoffmessungen
EN DE 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01395CDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS50D
Deutsche Version - 08/2023
Absorptionssensor für Trübungs- und Feststoffmessungen
EN DE 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
939.3 KB
Dateiname:
BA01846CDE_0423-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS50D
Absorptionssensor für Trübungs- und Feststoffmessungen
EN DE 11/01/202427/03/202016/01/202003/06/201931/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01395CDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS50D
Absorptionssensor für Trübungs- und Feststoffmessungen
EN DE 02/08/202327/03/202016/01/202031/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
939.3 KB
Dateiname:
BA01846CDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Trübungssensoren
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN DE 03/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
03/12/2024
Dateigröße:
447.9 KB
Dateiname:
XA03305CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Solides en suspension dans un laveur en production d'engrais
Le capteur d'absorption Turbimax CUS50D en essai chez Borealis
Sprache:
Französisch
Version:
29/06/2018
Dateigröße:
467.5 KB
Dateiname:
CS01571CFR_0118.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Der Absorptionssensor Turbimax CUS50D im Labortest bei Borealis
Sprache:
Deutsch
Version:
29/06/2018
Dateigröße:
983.8 KB
Dateiname:
CS01571C15DE_Borealis.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Borealis labtest of light-absorption sensor Turbimax CUS50D
Sprache:
Englisch
Version:
29/06/2018
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CS01571C15EN_Borealis.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Turbimax CUS50D
Capteur de turbidité et de concentration de matières en suspension pour
les eaux usées
industrielles et les eaux de process
Surveillance de process fiable avec le Turbimax CUS50DSprache:
Französisch
Version:
04/05/2018
Dateigröße:
481.3 KB
Dateiname:
IN01120CFR_0118.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Turbimax CUS50D
Turbimax CUS50D – Trübungs- und Feststoffsensor für industrielle
Abwässer und
ProzesseSprache:
Deutsch
Version:
04/05/2018
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
IN01120CDE_0118_CUS50D.pdf
-