©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93C für Wasser- und Abwasseranwendungen
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_60153_1581515154. std_productprofile_product_field_of_application_60154_1581515575.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_60155_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60156_1581515575. std_productprofile_product_benefits_60157_1581515575. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60158_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60159_1581515675. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60160_1581515675.
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_60161_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60162_1581516129. std_productprofile_product_benefits_60163_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60164_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60165_1581516129. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_60166_1581516129.
Messstoffberührende Materialien
Messaufnehmer Prosonic Flow C Inline Messaufnehmergehäuse: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI) Einschweißteile: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI) Messrohr: ST 37.2 (Kohlenstoffstahl)
Messgrössen
Volumenfluss Kanal 1 bzw. 2, Schallgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, mittlerer Volumenfluss, mittlere Schallgeschwindigkeit, mittlere Durchflussgeschwindigkeit, Differenz Volumenfluss, Summenzähler
Messbereich
0...40000 m3/h (0...180000GPM)
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Messumformer: –20…+60 °C (–4…+140 °F) Messaufnehmer: –20…+80 °C (–4…+176 °F)
Werkstoff Messumformergehäuse
Wandaufbaugehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
Messumformer IP 67 (NEMA 4X) Messaufnehmer IP 68 (NEMA 6P)
Anzeige/Bedienung
Vierzeilig mit Hintergrundbeleuchtung Touch Control Bedienung
Ausgänge
1x 4-20 mA HART 1x Impuls/Frequenz/Schaltausgang (Passiv)
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
AC 85 to 260 V AC 20 to 55 V DC 16 to 62V
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Beliebteste Downloads
Proline Prosonic Flow 93C
Technische Information
Deutsche Version - 07/2010
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser,
Abwasser und Prozesswasser
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2010
Dateigröße:
850.8 KB
Dateiname:
TI108DDE_0710.pdf
Prosonic Flow 93 C
Beschreibung Gerätefunktionen
Deutsche Version - 10/2003
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlineProsonic
Flow 93 C.
EN
DE
FR
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2003
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA088DDE.pdf
107 Dokumente
Proline Prosonic Flow 93P
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder Prozessapplikationen
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93C
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser
EN
DE
Chinesisch
01/07/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2010
Dateigröße:
850.8 KB
Dateiname:
TI108DDE_0710.pdf
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Technische
Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2006
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI057DDE.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROline Prosonic Flow 93.
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Rumänisch Russisch
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00071DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Griechisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Rumänisch Russisch Chinesisch
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle. Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00145DDE_1310.pdf
Prosonic Flow 93 C
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlineProsonic Flow 93 C.
EN
DE
Französisch
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2003
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA088DDE.pdf
Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA.
EN
DE
21/09/2010
01/01/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2010
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00090DDE_1310.pdf
Prosonic Flow 93C PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Inline Ultraschall-Messsystem mit PROFIBUS DP/PA Schnittstelle (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Französisch
21/09/2010
01/12/2007
01/01/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2010
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA00089DDE_1310.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2010
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00146DDE_1310.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Netzteilpr PSONIC9X 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099250
Set NTP PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099252
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Verstärker 93 2CH WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093786
Set Verstärker 93 2CH EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093787
Set Verstärker 93 2CH SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093788
Set Verstärker 93 2CH CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093789
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71107614
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096837
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096755
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094014
Set Anschlussplatte 93 2CH Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50099257
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50094004
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096840
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50094984
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094041
Set Sensorelementpaar 93C
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
50108932
Prosonic Flow 93, Umbausatz Ein-/Ausgang
Übersicht Zusatzausrüstung
siehe Ersatzteilbilder
Prosonic Flow 93, Messumformer
Prosonic Flow W, Durchflusssensor Set
Prosonic Flow 91/93/93T, Sensorkabel Set
Prosonic F 91/93W/P,Sensorkabel Verschr.
Messumformer 91/90/93, Montageset
Prosonic Flow 93, Software Paket
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren