©Endress+Hauser
Proline t-mass 65I (Einsteckausführung) für Industriegase und Druckluft
Nachfolger
Langzeitstabiles Inline-Durchflussmessgerät mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Weitere Informationen
Langzeitstabiles Einsteck-Durchflussmessgerät als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_12715. std_productprofile_product_field_of_application_12716.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_12717. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (auf Nachfrage) Schutzbügel: 1.4404 (316L) Rohrverschraubung: 1.4404 (316/316L) Klemmring: PEEK 450G, PVDF Dichtungsring: EPDM, Kalrez 6375, Nitrile and 316/316L
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Volumenfluss, Energiefluss
Max. Messabweichung
Gas: 1.5% v.M. (10...100% v.E.), 0.15% v.M. (1...10% v.E.)
Messbereich
20...720000 kg/h (44...1587328 lb/h)
Max. Prozessdruck
–0,5…20 bar (–7,25…290 psi) Überdruck
Messstofftemperaturbereich
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
Umgebungstemperaturbereich
-20 ...+60 °C (-4...+140 °F) Optional: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Werkstoff Messumformergehäuse
Gehäuse Messumformer: Kompakt: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss Getrenntes Feldgehäuse: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss Anschlussgehäuse (Getrenntausführung): pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
IP 67 NEMA 4x für Messumformer und Messaufnehmer
Anzeige/Bedienung
Zweizeilige alphanumerische Hintergrundbeleuchtung (16 Stellen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4-20mA HART (Aktive/Passive), Impuls, Frequenz, Status
Digitale Kommunikation
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
Energieversorgung
AC 85...260 V AC 20...55 V DC 16...62 V
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Beliebteste Downloads
Proline t-mass 65F, 65I
Deutsche Version - 12/2014
Thermischer Massedurchflussmesser
Direkte
Massedurchflussmessung von Gasen
EN
DE
BG FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI00069DDE_1314.pdf
Proline t-mass 65
Deutsche Version - 12/2014
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem zur Messung des
Massedurchflusses von Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in
separater Dokumentation)
EN
DE
BG CS ES FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA00111DDE_1314.pdf
100 Dokumente
Thermischer Massedurchflussmesser Direkte Massedurchflussmessung von Gasen
EN
DE
Bulgarisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI00069DDE_1314.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN
DE
Italienisch
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA00113DDE_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Beschreibung Geräteparameter
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgeräts. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung t-mass 65 MODBUS RS485
EN
DE
Polnisch Russisch
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA00116DDE_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Geräteparameter
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgeräts. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung t-mass 65 PROFIBUS DP/PA
EN
DE
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00114DDE_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung Gerätefunktionen
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät zur Messung des Massedurchflussses von Gasen. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung vont-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
01/12/2014
31/12/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA00135DDE_1414.pdf
Thermisches Massedurchfluss-Messsystem zur Messung des Massedurchflusses von Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation)
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA00111DDE_1314.pdf
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgeräts. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung t-mass 65.
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00112DDE_1314.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Betriebsanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät zur Messung des Massedurchflussses von Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separaterDokumentation)
EN
DE
Polnisch
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA00115DDE_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät zur Messung des Massedurchflussses von Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separaterDokumentation)
EN
DE
01/12/2014
31/12/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
BA00134DDE_1414.pdf
Proline t-mass 65
Kurzanleitung
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN
DE
Dänisch Spanisch Finnisch Französisch Kroatisch Italienisch Portugiesisch Russisch Türkisch Chinesisch
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
KA00021DDE_1314.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 40/8X/65 220V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098557
Set NTP 40/8X/65 220V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098558
Set NTP 40/8X/65 24V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098565
Set NTP 40/8X/65 24V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098566
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker t-mass65 kompakt Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71008429
Set Messverstärker t-mass65 getrennt Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71008430
Set Vorverstärker 65 getrennt Aufn. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71008448
Set Commodul Strom/Frequenzausgang Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096757
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set Com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50104625
Set Com 83/65 2x Iout passiv Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50104626
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set Com ModbusRS485+Stat.Ein 2Steckp Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71021743
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Stromeingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50098562
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50108131
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50108132
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50094014
Set Anschlussprint 65 Wandgeh. non Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
71008431
Set Anschlussraumabdeckung Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71008445
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094004
Set S-Dat t-mass 65 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71084176
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50094029
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
50094027
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
71247838
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094040
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Gehäusedichtung 65I/F getrennt Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
71009191
Set 10 Madenschrauben t-mass 65I
Zeichnungsnummer
Bestellcode
27
71008503
Set Dichtungsring EPDM 42.2/33.7x2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
71008440
Set Dichtungsring Kalrez 43.0/33.8x2.5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
71008441
Set Dichtungsring Nitril 42.2/33.7x2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
71008442
Set Teile 65I/F Feldgeh. Kompakt non Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71009193
Set Teile 65I/F Feldgehäuse getrennt Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
71009192
t-mass, Einschweissstutzen
Messumformer 65, Montageset
Ein- + Ausbauarm. Umgebungsdruck, t-mass
Ein- + Ausbauarm., Prozessdruck, 65I
t-mass 65, Kabel getrennt
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren