Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Messung der Gaszusammensetzung
Volumenmessung
Zustandsüberwachung
Druckmessung
Temperaturmessung
Durchflussberechnung -
Lieferumfang
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Analysatoren inklusive Schutzräume
Gaschromatograph
Ventile
Kufenstruktur
Überwachungssystem
Stationsleitgerät
Verrohrung
Druck- und Temperaturmesstechnik
Anwendungsgebiet
Durchflussmesssysteme FLOWSKID sind vollständige Gasdurchflussmesssysteme für den eichpflichtigen Verkehr bereit. Die Systeme lassen sich flexibel projektieren und liefern hochgenaue Messdaten. Die Systeme werden entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards nach den aktuellen DIN-, ANSI- oder ASME-Normen hergestellt. Damit erfüllen sie die Vorschriften und Anforderungen, die für ihren Einsatz vor Ort jeweils notwendig sind.
Erdgasmessanwendungen
LNG-Boil-off-Gas-Anwendungen
Prozessgas-Messsysteme
Gasmessung für Schiffe
Geräteeigenschaften:
Voll kalibriertes Metering Skid
Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X
Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
Modulares Design
Vorteile
Modularität bei der Auswahl des Metering Skids
Flexibilität bei der konzeptionellen Planung des Flow-Metering-Systems
Als Lösungsanbieter übernehmen wir die Verantwortung für das Projekt und reduziert so den Arbeitsaufwand bei der Ausführung
Präzise Kontrolle des Projekts und kundenspezifisches Projektmanagement zu jeder Zeit
Geringere Frachtkosten beim Versenden des FLOWSKID600-compact
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
Branchenlösungen (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
The FLOWRUN flow metering system complies with the industry standard for gas metering runs. FLOWSKID flow metering systems are
full gas flow metering systems.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-