Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Volumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit
-
Messmedium
Erdgas, Luft, C2H4, Dampf, Prozessgase (z. B. CO2 bis zu 100%, N2, O2, Cl2 usw.), Gase wie Sauergas oder Biogas mit hohem H2S-Gehalt
-
Rohrnennweite
2" ... 24"
(DN 50 ... DN 600)
Anwendungsgebiet
FLOWSIC600 setzt den Standard in seinem Marktsegment. Das Design zeigt, dass es auf die Herausfordernden Bedingungen der Industrie ausgerichtet ist. Durch die kompakte Bauweise mit integrierter Kabelführung ist das Messsystem langlebig, ausfallsicher, wartungsarm und langzeitstabil. Das FLOWSIC600 verfügt über umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, die es erlauben, Störungen zu erkennen, noch bevor die Messung beeinträchtigt wird und bietet eine Prozessüberwachung über Schallgeschwindigkeit.
Durchflussmessung von Prozessgasen
Industriegasdosierung CO2, H2, Luft, N2, O2, NH3, Ethylen, Helium, Argon
Interne Verrechnungsmessung
Für Gase mit hohem H2S-Anteil wie z.B. Sauergas oder Biogas
Geräteeigenschaften:
Hocheffiziente Ultraschallwandler – bis zu Gastemperaturen von +105 °C und Gasdrücken bis zu 250 barg
Direktes Pfadlayout
Intelligente Selbstdiagnose
Integriertes Logbuch und Datenlogger
Großer Messbereich 1:120
Bidirektionale Messung
Geringer Energieverbrauch: <1W
Vorteile
Langzeitstabile, zuverlässige Messung
Geringer Wartungsaufwand durch intelligente Selbstdiagnose
Nahezu unempfindlich gegen Druckreglerstörgeräusche
Ultraschallwandler können unter Betriebsdruck getauscht werden
Breiter Anwendungsbereich
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
Kompetenzbroschüre (CP)
FLOWSIC flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Sprache:
Englisch
Version:
18/12/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
FLOWSIC600 – Reliable flowmeter for process applications
The FLOWSIC600 measurement device is an ultrasonic gas flowmeter and sets the standard in its market segment.
Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
8029730_IN_FLOWSIC600_en_V5-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Sprache:
Language neutral
Version:
11/11/2024
Dateigröße:
430 MB
Dateiname:
FLOWgate
-