Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Volumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit
-
Messbereich
Gasgeschwindigkeit 0.3 ... 60 m/s
Abhängig von der Rohrnennweite -
Betriebsdruckbereich
10 bar (g) ... 100 bar (g)
Anwendungsgebiet
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät FLOWSIC300 zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus bewährten Qualitätskomponenten, großem Messbereich, einfacher Installation und geringem Wartungsaufwand aus. Es kommt überall zum Einsatz, wo keine Eichpflicht gefordert ist: bei innerbetrieblichen Messungen im Erdgasnetz und bei Prozessmessungen der petrochemischen Industrie. FLOWSIC300 setzt auf Komponenten des robusten Qualitätsgaszählers für eichpflichtigen Verkehr und kombiniert diese zu einem preisgünstigen Durchflussmessgerät für verschiedene Anwendungen.
Gasdurchflussmessung in nicht eichpflichtigen Anwendungen
Kontrollmessungen im Bereich Erdgasübertragung und -lagerung
Innerbetriebliche Messungen zu Bilanzierungszwecken
Geräteeigneschaften:
Flexible Installation durch modulares Konzept
Berührungslose Ultraschalltechnologie ohne Druckverlust
Messbereichsspanne größer 100 : 1
Sensoren unter Druck wechselbar
Geringe Empfindlichkeit gegenüber Pulsationen und Druckreglergeräuschen
Abgesetzte Elektronik (max. 15 m)
Bidirektionale Messung mit automatisierter Diagnose
Vorteile
Einfache Installation in bestehende Rohrleitungen
Wirtschaftliche Lösung, insbesondere für Leitungsdurchmesser ab zwölf Zoll, durch Anbringung an bestehende Leitungen und Verzicht auf einen Zählerkörper
Reduzierte Anschaffungskosten – das Wechselwerkzeug ist für mehrere Geräte verwendbar
Sehr hohe Standzeit, da praktisch wartungs- und verschleißfrei und ohne Abnutzung
Geringe Betriebskosten durch automatisierte Diagnose und zustandsabhängige Wartung
Geeignet für Installation in Erdschächten durch abgesetzte Elektronik und Sensoren mitSchutzart IP 68
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
Branchenlösungen (SO)
Solutions for oil and gas industry
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most
rigorous operating conditions.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_ V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Sprache:
Englisch
Version:
18/12/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
FLOWSIC300 – non-custody transfer measurement and process monitoring
The FLOWSIC300 ultrasonic flowmeter features a unique combination of high quality components, large measuring range, simple
installation and low installation costs.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
8029946_IN_FLOWSIC300_en_V4-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Sprache:
Language neutral
Version:
11/11/2024
Dateigröße:
430 MB
Dateiname:
FLOWgate
-