Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Messung der Gaszusammensetzung
Volumenmessung
Druckmessung
Temperaturmessung
Durchflussberechnung -
Lieferumfang
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Verrohrung
Druck- und Temperaturmesstechnik
Anwendungsgebiet
Das Durchflussmesssystem FLOWRUN ist dank der Modularität bei der Auswahl und der geringen Messunsicherheit die ideale Wahl. Abhängig von den Konfigurationsanforderungen können Rohrleitungen, Flowcomputer und weitere Systemkomponenten hinzugefügt werden. Das Messsystem wird entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Nach Kalibrierung des Systems auf dem gewünschten Prüfstand ist höchste Zuverlässigkeit und präziseste Messung sichergestellt.
Eichpflichtige Erdgasmessung
Interner Abrechnungsprozess
Prozessgasmessung
Geräteeigenschaften:
Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X
Vorteile
Modularität bei der Auswahl des Messsystems
Geringe Messunsicherheit und Betriebskosten
Flexibilität bei der konzeptionellen Planung des Flow-Metering-Systems
Als Lösungsanbieter übernehmen wir die Verantwortung für das Projekt und reduzieren so Ihren Arbeitsaufwand bei der Ausführung
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
Innovationen (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
The FLOWRUN flow metering system complies with the industry standard for gas metering runs. FLOWSKID flow metering systems are
full gas flow metering systems.Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-