Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten und ultrakompaktem Messumformer. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; eine Alternative zum traditionellen Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi).
Messumformer-Features
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a (TÜV SÜD‐Bescheinigung)
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS-, LR-, BV-Zulassung, BV Zulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1‐Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten und ultrakompaktem Messumformer. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; eine Alternative zum traditionellen Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi).
Messumformer-Features
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a (TÜV SÜD‐Bescheinigung)
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS-, LR-, BV-Zulassung, BV Zulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1‐Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS (American Bureau of Shipping) BV (Bureau Veritas) LR (Lloyds Register) BV Zulassung
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .