©Endress+Hauser
Nachfolger
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Weitere Informationen
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Weitere Informationen
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Das Einrohr‐Messgerät für kleinste Durchflussmengen mit erweiterter Messumformerfunktionalität. Genaue Messung kleinster Flüssigkeits‐ und Gasmengen für die kontinuierliche Prozessregelung.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – selbst‐entleerbares Messrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).
Messumformer-Features
Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten – zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);1.4404 (316/316L)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 % Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 % Massefluss (Gas): ±0,5 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...450 kg/h (0...16,5 lb/min)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4 modulare Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) Relais
Eingänge
2 modulare Eingänge: Status 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Druckzulassungen und -zertifikate
Hygienezulassungen und -zertifikate
Produkt‐Headline
Das Einrohr‐Messgerät für kleinste Durchflussmengen mit erweiterter Messumformerfunktionalität. Genaue Messung kleinster Flüssigkeits‐ und Gasmengen für die kontinuierliche Prozessregelung.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – selbst‐entleerbares Messrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).
Messumformer-Features
Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten – zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);1.4404 (316/316L)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 % Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 % Massefluss (Gas): ±0,5 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³
Messbereich
0...450 kg/h (0...16,5 lb/min)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4 modulare Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) Relais
Eingänge
2 modulare Eingänge: Status 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Druckzulassungen und -zertifikate
Hygienezulassungen und -zertifikate
Merkmal / Anwendung
Das Einrohrsystem für die hochgenaue Messungkleinster Durchflussmengen
Prozessdruck
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Prozessseitige Materialen
904L/1.4539 Alloy C22/2.4602
Ausgang
4...20mA Puls/Frequenz (10KHz, aktiv/passiv) Relais/Status
Produkt‐Headline
Das Einrohr‐Messgerät für kleinste Durchflussmengen mit erweiterter Messumformerfunktionalität. Genaue Messung kleinster Flüssigkeits‐ und Gasmengen für die kontinuierliche Prozessregelung.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – selbst‐entleerbares Messrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).
Messumformer-Features
Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten – zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);1.4404 (316/316L)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 % Massefluss (Gas): ±0,50 % Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3
Messbereich
0...450 kg/h (0...16,5 lb/min)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperaturbereich
–50…+200 °C (–58...+392 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40 ...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss 1.4301 (304), Blech CF3M (316L), Guss
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4 modulare Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) Relais
Eingänge
2 modulare Eingänge: Status 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Druckzulassungen und -zertifikate
Hygienezulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Promass 80A, 83A
Technische Information
Deutsche Version - 07/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflussmengen mit erweiterter
Messumformerfunktionalität
EN
DE
BG FR IT JA PL PT RU ZH
01/07/2015
15/10/2012
01/10/2009
01/09/2008
01/09/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2015
Dateigröße:
817.1 KB
Dateiname:
TI00054DDE_1415.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Englische Version - 03/2018
Flowmeter
EN
DE
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
167 Dokumente
Proline Promass 80A, 83A
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät Das Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflussmengen mit erweiterter Messumformerfunktionalität
EN
DE
Bulgarisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
01/07/2015
15/10/2012
01/10/2009
01/09/2008
01/09/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2015
Dateigröße:
817.1 KB
Dateiname:
TI00054DDE_1415.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem (mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle) zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation).
EN
DE
Japanisch
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
BA00065DDE_1412.pdf
Promass 80/83
Betriebsanleitung
Heizmantel für Messaufnehmer Promass F, M, A, I
EN
DE
Französisch
28/05/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
28/05/2004
Dateigröße:
739.4 KB
Dateiname:
ba043dde.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
Japanisch
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2008
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA066DDE_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/ PA
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass 83 PROFIBUS-DP/-PA.
EN
DE
Tschechisch Italienisch
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2008
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA064DDE_1108.pdf
Proline Promass 83
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Coriolis?Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00060DDE_1314.pdf
Proline Promass 83
HART
Betriebsanleitung
Coriolis?Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00059DDE_1514.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Promass83 MODBUS RS485.
EN
DE
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2008
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA108DDE_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem (mit PROFIBUS DP/PA Schnittstelle) zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Italienisch Russisch
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA00063DDE_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem (mit Modbus RS485 Schnittstelle) zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation).
EN
DE
Russisch
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2012
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00107DDE_1412.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 40/8X/65 220V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098557
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039431
Set NTP 40/8X/65 220V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098558
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039432
Set NTP 40/8X/65 24V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098565
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039434
Set NTP 40/8X/65 24V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098566
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039436
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker Promass 83/8ME WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106097
Set Messverstärker 83 WEA HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039409
Set Messverstärker PMASS 83 EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106098
Set Messverstärker 83 EES HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039410
Set Messverstärker PMASS 83 SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106099
Set Messverstärker 83 SEA HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039411
Set Messverstärker Pmass 83 CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50108135
Set Messverstärker 83 CN HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039412
Set Verst. 83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261695
Set Verst. 83,HART7,DE+FR+IT+ES+EN,HE,EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261696
Set Verst. 83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261697
Set Verst. 83,HART7,RU+NL+PT+CS+EN,HE,EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261698
Set Verst. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261699
Set Verst. 83,HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261700
Set Verst. 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261701
Set Verst. 83,HART7,JA+SV+NO+FI+EN,HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71261702
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Set I/O Strom/Frequenz/2Relay HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039475
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set I/O Strom/Frequenzausgang HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039476
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039479
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set I/O Iout aktiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039478
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039483
Set I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095037
Set Com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50104625
Set I/O 83 2x Iout aktiv HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039480
Set Com 83/65 2x Iout passiv Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50104626
Set I/O 83 2x Iout passiv HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039481
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039484
Set Com ModbusRS485+Stat.Ein 2Steckp Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71021743
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039485
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein2Steckp.HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039486
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039477
Set I/O Modul 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71105712
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Statuseingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71039492
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Stromeingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50098562
Set Subprint Stromeingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71039488
Set Subprint 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
37
71105711
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096754
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50096755
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Bus/Anschlussprint 53/83Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
71105709
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Buspr/Anschlusspr 5X/8X Edelst.Geh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
H
50099099
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50098637
Set Anschlussprint 8X Wandgehäuse HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039493
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098705
Set Anschlussprint 8X FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039494
Set Anschlussprint 8X FS Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098706
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039495
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094004
Set S-Dat Promass 83/8ME programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003952
Set Deckel 5X/8X mit Fenster Edelst.Geh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50099100
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
50094027
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
50094029
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
50094040
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098040
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50094984
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71105713
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71105713
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Anschlussraumabdeckung Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
36
71008445
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set Gehäusedicht. Edelstahl Feldgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
50099101
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Teile 8X Edelstahl Gehäuse komp.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098701
Set Teile 8X Feldgehäuse Kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098702
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098704
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093554
Set Kabel Promass FS L= 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093573
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098568
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren