Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,2 %
Volumenfluss(Flüssigkeit): ±0,3 % -
Messbereich
0...45 000 kg/h (0...1650 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+125 °C (–40...+257 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
LPGmass wurde speziell für die Durchflussmessung von Flüssiggas in Zapfsäulen und beim Entladen von Tanklastzügen entwickelt. Dank der integrierten Temperaturmessung und intelligenter Umrechnungsfunktionen kann das Gerät die Volumenkorrektur direkt vor Ort vornehmen. LPGmass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssiggasen in Betankungs- und Entladungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 45 000 kg/h (1654 lb/min)
Volumenflussberechnung nach API Tabelle 53
Weltweite Eichzulassungen
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Impulsausgang und Modbus RS485
Messumformer für den Eichbetrieb
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig unter extremen Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Einfache Bedienung – reduziert auf die Anwendungsanforderungen
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
LPGmass Technische Information
Deutsche Version - 03/2016
Coriolis-Durchflussmessgerät Das Durchflussmessgerät für Betankungs- und Entladungsanwendungen mit einfacher Systemintegration
EN DE 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Sprache:
Deutsch
Version:
04/03/2016
Dateigröße:
804.5 KB
Dateiname:
TI00080DDE_1516.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LPGmass MODBUS RS485 Betriebsanleitung und Beschreibung Gerätefunktionen
Deutsche Version - 06/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät Für LPG-Applikationen (Liquified Petroleum Gas)
EN DE 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00133DDE_1622.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
LPGmass Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für Betankungs- und Entladungsanwendungen mit
einfacher SystemintegrationEN DE 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Sprache:
Deutsch
Version:
04/03/2016
Dateigröße:
804.5 KB
Dateiname:
TI00080DDE_1516.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LPGmass MODBUS RS485 Betriebsanleitung und Beschreibung Gerätefunktionen
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für LPG-Applikationen (Liquified Petroleum Gas)EN DE 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00133DDE_1622.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
LPGmass Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für LPG-Betankung (Liquified
Petroleum Gas)EN DE 01/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2010
Dateigröße:
378.4 KB
Dateiname:
KA00052DDE_1310.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN DE 17/12/201808/11/2010Sprache:
Englisch
Version:
17/12/2018
Dateigröße:
295.2 KB
Dateiname:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN DE 01/04/201904/12/201430/03/2010Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
213.1 KB
Dateiname:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Ex d version
Ex d version
EN DE 09/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
09/04/2024
Dateigröße:
524.8 KB
Dateiname:
XA03298DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
LPGmass NEPSI Zone 1, 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00133DEN DE 06/09/202225/01/201819/12/201201/10/2007Sprache:
Englisch
Version:
06/09/2022
Dateigröße:
592.3 KB
Dateiname:
XA00124DEN_1522.pdf
-