
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...45 000 kg/h (0...1654 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+130 °C (–40...+266 °F)
150 °C erlaubt für 1 h -
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr:
1.4435 (316/316L) (DN 1 ... 4 mm (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈")
1.4539 (904L) (DN 8 ... 40 mm (³⁄₈ ... 1 ½")
Prozessanschluss:
1.4435 (316/316L) (DN 1 ... 4 mm (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₈")
1.4539 (904L) (DN 8 ... 40 mm (³⁄₈ ...1 ½")
Anwendungsgebiet
Dosimass wurde für Abfüllanwendungen in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life Sciences Industrie entwickelt. In Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist Dosimass die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer. Dosimass misst direkt den Volumen- und Massefluss. Eine Temperatur- und Dichtekompensation gewährleistet maximale Wiederholbarkeit, unabhängig von physikalischen Flüssigkeitseigenschaften wie Viskosität oder Dichte. Dies ermöglicht die Messung von Flüssigkeiten mit den unterschiedlichsten Eigenschaften.
Der leichte Messaufnehmer ist in mit Elektronikversionen erhältlich:
Impuls-/Frequenz-/Status-Version für den einfachen und ökonomischen Einsatz in Abfüllanwendungen
Intelligente Impuls-Version mit IO-Link für durchgängige digitale Kommunikation, was eine einfache Inbetriebnahme und Dokumentation, Echtzeitverfügbarkeit von Prozessdaten, Optimierung der Füllbedingungen und vorausschauende Wartung ermöglicht
Version mit integrierter Batching-Funktion und dynamischer Tropfkorrektur über Modbus RTU für erweiterte Abfüllsteuerung
Vorteile
Hohe und stabile Abfüllleistung – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit bei kürzesten Füllzeiten
IO-Link ermöglicht digitale Echtzeitkommunikation für einfachere Inbetriebnahme und kontinuierliche Datenverfügbarkeit
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Kompaktes Design für eine optimierte Stellfläche der Maschine
Integrierte Batching-Funktion – Abfüllprozessmanagement durch das Durchflussmessgerät gelöst
Globale Konformität mit Industriestandards – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
SIP- und CIP-Reinigung möglich
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Dosimass
Deutsche Version - 01/2025
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01785DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimass
Deutsche Version - 01/2025
Coriolis-Durchflussmessgerät IO-Link
EN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02330DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI01785DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02347DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02330DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 09/01/202515/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA02346DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 15/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01216DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2024
Dateigröße:
993.8 KB
Dateiname:
GP01219DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01220DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Dosimass
Coriolis Durchflussmessgerät
EN DE 15/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/08/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
KA01688DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover gasket
Dosimass D8AB
EN DE 12/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/07/2024
Dateigröße:
464.6 KB
Dateiname:
EA01494DA2_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Sensor holder set
Promass A 200, 300, 500, 500-digital, Dosimass
EN DE 12/07/202401/08/2018Sprache:
Englisch
Version:
12/07/2024
Dateigröße:
495.3 KB
Dateiname:
EA01244DA2_0224-00.pdf
-