©Endress+Hauser
Nachfolger
Kostengünstiges Zwischenflanschdesign, erhältlich als Kompakt- oder Getrennt-Geräteausführung. Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Platzsparender Volumendurchflussmesser für Standard- Flüssigkeits- / Gas- / Dampf- Anwendungen. Wirbelzähler, Temperaturmessung und Durchflussrechner in einem Gerät
Max. Messabweichung
+/-0.75% Vol. Fl.typisch +/- 1% Masse Fl.
Max. Prozessdruck
PN10...40 CL 150...300 JIS 10...20K
Messstofftemperaturbereich
-200...+400°C (bis +450°C auf Anfrage)
Anzeige/Bedienung
Zweizeiliges Flüssig- Kristall Display Drucktasten Quick Setup
Ausgänge
4...20mA Impulse Frequenz Status PFM
Eingänge
Druckeingang bei Verwendung von PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC auf Anfrage
Produkt‐Headline
Platzsparender Volumendurchflussmesser für Standard- Flüssigkeits- / Gas- / Dampf- Anwendungen. Wirbelzähler, Temperaturmessung und Durchflussrechner in einem Gerät
Max. Prozessdruck
PN10...40 CL 150...300 JIS 10...20K
Messstofftemperaturbereich
-200...+400°C (bis +450°C auf Anfrage)
Anzeige/Bedienung
Zweizeiliges Flüssig- Kristall Display Drucktasten Quick Setup
Ausgänge
4...20mA Impulse Frequenz Status PFM
Eingänge
Druckeingang bei Verwendung von PROFIBUS PA, HART oder FOUNDATION Fieldbus
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC auf Anfrage
Produkt‐Headline
Platzsparender Volumendurchflussmesser für Standard- Flüssigkeits- / Gas- / Dampf- Anwendungen. Wirbelzähler, Temperaturmessung und Durchflussrechner in einem Gerät
Max. Messabweichung
Volumenfluss: +/-1.0% Massenfluss: +/-1.7%-2.3%(Sattdampf)
Max. Prozessdruck
PN10...40 CL 150...300 JIS 10...20K
Messstofftemperaturbereich
-200...+400°C (bis +450°C auf Anfrage)
Anzeige/Bedienung
Zweizeiliges Flüssig- Kristall Display Drucktasten Quick Setup
Ausgänge
4...20mA Impulse Frequenz Status PFM
Eingänge
Druckeingang bei Verwendung von PROFIBUS PA, HART oder FOUNDATION Fieldbus Temperatureingang bei Verwendung von HART
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC auf Anfrage
Beliebteste Downloads
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W
Technische Information
Deutsche Version - 11/2011
Wirbeldurchfluss Messsystem
EN
DE
FR IT JA PL RU ZH
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2011
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00070DDE_1411.pdf
105 Dokumente
Wirbeldurchfluss Messsystem für die zuverlässige Durchflussmessung von
Gas, Dampf und Flüssigkeiten.
Prowirl 73 Technische Information
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Italienisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch
01/03/2005
01/12/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI064DDE.pdf
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W
Technische Information
Wirbeldurchfluss Messsystem
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2011
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00070DDE_1411.pdf
Proline Prowirl 73
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Wirbeldurchfluss-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle zur Messung von Gas, Dampf und Flüssigkeiten
EN
DE
09/11/2011
01/04/2007
01/06/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00096DDE_1311.pdf
Proline Prowirl 73
HART
Betriebsanleitung
Wirbel-Durchfluss-Messsystem
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch
09/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/01/2007
01/03/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA00094DDE_1411.pdf
Proline Prowirl 72
HART
Betriebsanleitung, Beschreibung Gerätefunktionen
Wirbel-Durchfluss-Messsystem
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2011
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA00084DDE_1411.pdf
Proline Prowirl 73
PROFIBUS-PA
Betriebsanleitung
Wirbel-Durchfluss-Messsystem mit PROFIBUS-PA Schnittstelle zur Messung von Gas, Dampf und Flüssigkeiten.
EN
DE
Russisch
09/11/2011
02/04/2007
01/03/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00093DDE_1311.pdf
Proline Prowirl 73
Kurzanleitung
Wirbeldurchfluss-Messsystem
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Portugiesisch Chinesisch
10/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/12/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
10/11/2011
Dateigröße:
964.5 KB
Dateiname:
KA00031DDE_1411.pdf
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN
DE
16/10/2023
01/09/2017
14/01/2016
15/09/2015
28/11/2013
Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01085DA2_0423-00.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
DE
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
EA01055DA2_0623-00.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
DE
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Messverstärker PW 73 HART Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106027
Set Messverst. PW73, PA/FF Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71109321
Set I/O-Board PW 72/73 HART Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50103476
Set I/O-Board PW72/73 HART/Impuls Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50103477
Set I/O-Board PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50103478
Set I/O-Board PW72/73 FF Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50107084
Set I/O-Board PW 72/73 HART Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50106382
Set I/O-Board PW72/73 HART/Impuls Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50106384
Set I/O-Board PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50106383
Set I/O-Board PW72/73 FF Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50107085
Set Anschl.pr. PW72/73, PA/FF Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50106385
Set Anzeige 72/73/92F (HART) 12 Sprachen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50103472
Set Anzeige 72/73, HART, 15 Sprachen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71123423
Set Anzeige 72/73/92F(FF/PA) 12 Sprachen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50103473
Set Anzeige 72/73, FF/PA, 15 Sprachen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71123425
Set Vorverstärker PW 72/73
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50103474
Set Anschlussprint PW72/73FS Elekt Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50103884
Set Anschlussprint PW72/73 FS Aufn Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
H
50103885
Set Anschl.-klemme 72/73/92F
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50108141
Set Deckel 72/73/92F mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50103526
Set Deckel 23/72/73/92F Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50103527
Set Deckel 23/72/73/92F Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50103527
Set Deckel Anschlussraum Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50106386
Set Deckel PW72/73 FS Aufn
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50103883
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50103658
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098036
Set 1 Verschr.M20x1.5 verstärkt,Umf.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
71120601
Set 1 Verschr.M20x1.5 verstärkt, Sensor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
71120602
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094984
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50097147
Set Printträger 72/73 Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50103528
Set Displayträger kpl 72/73/92F Feldgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50103529
Set Gehäusedichtungen PW72/73 kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50103892
Set Gehäusedichtungen PW72/73 FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50103893
Set Kabel PW72/73 FS L= 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50103484
Set Kabel PW72/73 FS L= 10m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50103485
Set Kabel PW72/73 FS L= 30m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50103486
Set Kabel PW72/73 FS L= 30m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50103487
Set Kabel PW72/73 FS verstärkt,10m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
71109659
Set Kabel PW72/73 FS verstärkt,15m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
71109660
Set Kabel PW72/73 FS verstärkt,20m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
71109661
Set Kabel PW72/73 FS verstärkt,30m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
71109663
Set 2 Zentrierringe DN 15 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106030
Set 2 Zentrierringe DN 15 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106031
Set 2 Zentrierringe DN 15 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106032
Set 2 Zentrierringe DN 15 JIS 10/20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106033
Set 2 Zentrierringe DN 25 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106034
Set 2 Zentrierringe DN 25 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106035
Set 2 Zentrierringe DN 25 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106036
Set 2 Zentrierringe DN 25 JIS 10/20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106037
Set 2 Zentrierringe DN 40 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106038
Set 2 Zentrierringe DN 40 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106039
Set 2 Zentrierringe DN 40 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106040
Set 2 Zentrierringe DN 40 JIS 10/20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106041
Set 2 Zentrierringe DN 50 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106042
Set 2 Zentrierringe DN 50 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106043
Set 2 Zentrierringe DN 50 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106044
Set 2 Zentrierringe DN 50 JIS 10/20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106045
Set 2 Zentrierringe DN 80 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106046
Set 2 Zentrierringe DN 80 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106047
Set 2 Zentrierringe DN 80 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106048
Set 2 Zentrierringe DN 80 JIS 10K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106049
Set 2 Zentrierringe DN 80 JIS 20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106050
Set 2 Zentrierringe DN100 DIN PN 16
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106051
Set 2 Zentrierringe DN100 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106052
Set 2 Zentrierringe DN100 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106053
Set 2 Zentrierringe DN100 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106054
Set 2 Zentrierringe DN100 JIS 10K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106055
Set 2 Zentrierringe DN100 JIS 20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106056
Set 2 Zentrierringe DN150 DIN PN 16
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106057
Set 2 Zentrierringe DN150 DIN PN 40
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106058
Set 2 Zentrierringe DN150 ANSI 150 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106059
Set 2 Zentrierringe DN150 ANSI 300 LBS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106060
Set 2 Zentrierringe DN150 JIS 10K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106061
Set 2 Zentrierringe DN150 JIS 20K
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50106062
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren