Anwendungsgebiet
Das Bunkering Kontrollsystem ist ein integraler Bestandteil unserer LNG-Bunkerlösung und für die effiziente Verwaltung des gesamten LNG-Bunkerprozesses bestimmt. Es sammelt, visualisiert und überwacht Daten und bietet einen umfassenden Überblick über alle Vorgänge. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung sowie eine LNG-Analyse und Energieberechnung in Echtzeit. Kunden können Optionen, zugeschnitten auf ihren Bunkerbetrieb, auswählen sowie Massen- und Energieberichte herunterladen.
Integrierte Durchflusscomputer gewährleisten Genauigkeiten und Integrität. Daten zu Bunkerverläufen, Energieberechnungen, Fehlermeldungen und abgebrochenem Betrieb werden zu diesem Zweck gespeichert. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Integration unserer patentierten Raman-Technologie zur robusten Echtzeitanalyse der LNG-Zusammensetzung unter kryogenen Prozessbedingungen. Mit dieser fortschrittlichen Funktion ist unsere Lösung die erste auf dem Markt, die eine solche sofortige Analyse der Zusammensetzung und Energieberechnung vornehmen kann.
Vorteile
Vielseitige Kommunikationsunterstützung mit kabelgebundenen, drahtlosen, 3G- und 4G-Konnektivitätsoptionen
Umfassende Unterstützung für eine Vielzahl von Energie- und Methanzahlberechnungen
Audit-Trail-Funktion für Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Einstellungsänderungen
Intuitives 12-Zoll-Bedienfeld mit integriertem Touchscreen (HMI) für vereinfachte Benutzerinteraktion und verbesserte Benutzerfreundlichkeit
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
Betriebsanleitung (BA)
BA LNG Bunkering Kontrollsystem
Massemessung und Energieberechnung mit integrierter Gasanalyse bei
LNG-BunkertransfervorgängenEN DE 31/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2023
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA02293DDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
LNG Metering Computer Data Interface Description Modbus TCP & OPC-UA
LNG Metering Computer
Data Interface Description
Modbus TCP & OPC-UASprache:
Englisch
Version:
13/10/2023
Dateigröße:
521.1 KB
Dateiname:
SD02946DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: LNG Bunkering
Product root: DSK1LN-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: Bunkering TC11955
Metrology type: Custody transferSprache:
Englisch
Version:
29/09/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TC11955_LNG-PC_ZE001.pdf
-