Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Endress+Hauser auf der ILMAC Lausanne 2024

Innovative und vielseitige Messgeräte für alle Bedürfnisse

Erscheinungsdatum: 05.09.2024

Endress+Hauser präsentiert an der diesjährigen ILMAC in Lausanne, vom 18. bis 19. September 2024, innovative Messlösungen für Life Sciences sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In Halle 36, Stand A172, zeigt Endress+Hauser Neuheiten und bewährte Technologien für zuverlässige Messungen, passend für alle Anwendungen.

Neue Produktlinie für Füllstand- und Druckmessung

Speziell auf die Bedürfnisse der Life Sciences sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten, bietet die neue Compact Line ideale Lösungen für hygienische Anwendungen, insbesondere in kleinen Behältern. Die Sensoren wurden unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse entwickelt und zeichnen sich durch ein kompaktes Design, kleine Prozessanschlüsse und eine hervorragende Leistung aus, wodurch sie sowohl für kleine als auch für große Betriebe vielseitig einsetzbar sind.

Mit drei Messprinzipien - Druck, kontinuierlicher Füllstand und Grenzstand – hilft sie Kunden, die Produktivität zu steigern, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und bietet optimale Skalierbarkeit. Das 360-Grad-Hygienedesign und die Schutzart IP69 gewährleisten eine effiziente Reinigung, während die geschweißte Edelstahlkonstruktion der Reinigung und Sterilisation vor Ort standhält. So werden Ausfallzeiten und Kontaminationsrisiken reduziert. Darüber hinaus ermöglicht ein intuitives Touch-Display schnelle und einfache Einstellungen vor Ort, wobei das nahtlose Design Schmutzablagerungen verhindert.

Präzise und flexible mobile Messlösungen

Endress+Hauser präsentiert eine vielseitige mobile Kalibrierlösung, maßgeschneidert für Branchen wie Lebensmittel, Chemie und Life Sciences. Die lokal produzierten Systeme bieten präzise Messtechnik für Abfüllen, Dosieren und Kalibrieren in anspruchsvollen Umgebungen.

Der mobile Kalibrier- und Dosierwagen, ausgestattet mit automatischer Steuerung und Ventilmanagement, eignet sich ideal für große Mengen, inklusive viskoser Medien. Hygienisch, nach EHEDG- und Ex-Standards, unterstützt er sowohl Flüssigkeiten als auch Gase, mit flexiblen Optionen für Inline- oder Offline-Kalibrierung. Eine rückführbare Rekalibrierung gewährleistet langfristige Genauigkeit und Normkonformität.

Memosens 2.0 - Einfach, sicher und vernetzt

Die Memosens-Technologie steht für Digitalisierung der Messwerte direkt im Sensorkopf, für kontaktlose, digitale Signalübertragung sowie für Diagnose und Speicherung aller sensorrelevanten Daten direkt im Sensor. Sie hat sich seit der Einführung 2004 millionenfach bewährt. Memosens 2.0 verbindet modernste Technologien mit maximaler Praktikabilität. Zusätzliche Prozessdaten und Diagnoseinformationen erlauben präzise Voraussagen über den aktuellen Zustand und künftigen Wartungsbedarf. Dabei ist die neue Memosens-Generation vollständig abwärtskompatibel.

Umfassende Dienstleistungen aus einer Hand

Endress+Hauser gewährleistet Kundennähe in der ganzen Schweiz und ist daher neben dem Hauptsitz in Reinach, auch mit Niederlassungen in Bussigny bei Lausanne und in Balerna im Tessin präsent. Das Netzwerk von Vertriebsingenieuren und Servicetechnikern erstreckt sich über das ganze Land und gewährleistet eine nahtlose Betreuung von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme.

Das Team in Bussigny ist auf Beratung, Verkauf und Kundendienst spezialisiert und bietet in seinen modernen Räumlichkeiten maßgeschneiderte Schulungen und Workshops an. Dieses Engagement ermöglicht Endress+Hauser eine kompetente Beratung und einen umfassenden Service im ganzen Land.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

    EH_2024-09-04_ILMAC.zip

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

Kontakt