Korrekte Mischung des Prozesswassers
Gewährleistung der Produktqualität mithilfe der exakten Messung von Wassertemperatur und -menge
Um die Forderung der Industrie nach perfekten Prozesswasserbedingungen zu erfüllen, hat AZO LIQUIDS sein eigenes Wasser-Misch- und Dosiergerät (WMD) entwickelt. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Unternehmen auf eine vollständige Wärmebilanzierung des gesamten Systems, anstatt eine einfache Dosiersteuerung auf Basis eines Zeitprofils zu verwenden. Diese integrierte Lösung ermöglicht Energieeinsparungen und Prozesssteuerung innerhalb enger Toleranzen, da Fehler durch Wärmeverlust an Rohren, Tankwänden oder in Wasserbehältern kompensiert werden.

Wasser-Misch- und Dosiergerät von AZO LIQUIDS in einem kompakten Gestell.
Ergebnisse
Echtzeitkompensation dank schneller Ansprechzeiten der Temperatursensoren
Geringes Aufstellmaß des Geräts aufgrund der kompakten Bauform der Messgeräte
Qualitativ hochwertige Dokumentation und Online-Zugriff rund um die Uhr über das Endress+Hauser W@M-Portal
Herausforderung für den Kunden
Die Bedienung des WMD-Geräts erfolgt über ein WLAN-Link (Wireless Ethernet Gateway 758-918) und Webserver über ein Smartphone oder Tablet. Die implementierte Steuerungstechnologie umfasst verschiedene Dosierventile sowie besonders schnell ansprechende und kompakte Messgeräte von Endress+Hauser. Die Kompensation der Eingangstemperatur, die bei praktischen Anwendungen immer schwankt, ist entscheidend.
Schnelle Ansprechzeit für Echtzeitkompensation
Mit Ansprechzeiten von unter einer Sekunde ermöglicht der Temperatursensor Easytemp TMR35 die Echtzeitkompensation. Das elektromagnetische Durchflussmessgerät Picomag misst leitfähige Medienströme in den Wasserbehältern, die für die Wärmebilanzierung erforderlich sind. Dank der kompakten Bauform können zwei Temperatursensoren und zwei Picomag-Geräte im WMD-Gerät untergebracht werden.