Mehr als Steuerung
Intelligente Messgeräte ermöglichen die Kombination von Steuerung und Verwaltung
Bei Nouryon in Herkenbosch sind intelligente Messgeräte auf Basis der HART-Technologie seit 2007 im Einsatz. Bis jetzt wurden die Möglichkeiten dieser Messgeräte jedoch nicht voll ausgeschöpft. Das Signal von diesen intelligenten Messgeräten wurde lediglich für die Steuerung, nicht für die Verwaltung genutzt. Die Geräte in der installierten Basis waren bereit dafür, aber das Ökosystem, in digitaler, physischer Hinsicht und für den Mitarbeiter, musste musste eingerichtet und vorbereitet werden.

Ergebnisse
Intelligente Geräte liefern Daten, die Aufschluss über Status und Zustand geben.
Die Zeit zwischen Kalibrierzyklen wurde erheblich verlängert und die Wartung wird gemäß Zustand vorgenommen.
Es ist nicht mehr notwendig, Messgeräte für die Kalibrierung zu demontieren
Die Verifikation kann nun inline und automatisiert erfolgen.
Alle Funktionen und die Intelligenz, die bereits in den Messgeräten vorhanden waren, werden nicht mehr nur für die Steuerung verwendet, sondern auch für die Verwaltung und Wartung der Anlagen.
Die Herausforderung
Die gesamte Intelligenz der HART-Instrumente musste durch ein digitales Ökosystem erschlossen werden, mit dem es möglich war, ihr volles Potential auszuschöpfen. Guido van den Hombergh von Nouryon: „Wir wollten Störungen zwischen den installierten und den neuen Leitsystemen vermeiden und wir wollten nachweislich sicher sein. Deshalb haben wir ein Bypass-System auf Basis des Fieldgate SFG250 HART Ethernet Gateway als grundlegendem Baustein konstruiert, um alle relevanten Wartungs- und Verwaltungsinformationen von den HART-Geräten digital zu erschließen."
Menschliche Leistung
Um die HART-Instrumentierung in vollem Umfang zu nutzen und die Daten als Informationen zugänglich zu machen, wurde das komplette Netilion IIoT cloudbasierte Ökosystem gemäß der NAMUR Open Architecture aufgebaut, wobei der Zugriff auf die Daten über ein zertifiziertes Cloud-Ökosystem erfolgt. Das Datenmodell ist vollständig strukturiert und kann über die Kommunikationsdienste REST API und OPC UA angesprochen werden. Nouryon ist Eigentümer der Daten und legt durch Autorisierung fest, welche Benutzer Zugang zu welchen Daten haben.