Kalibrierung von Endress+Hauser gewährleistet Produktqualität
Al Safi Danone optimiert Stillstandszeiten und verringert Produktionsverluste mit flexibler Kalibrierung
Bei einer Produktion von Milch und Milchprodukten, die an 365 Tagen im Jahr läuft, stellte die Entnahme von Messgeräten zur Kalibrierung eine wesentliche Herausforderung für Al Safi Danone (Saudi Arabien) dar. Der kundenspezifische und flexible Kalibrierprozess von Endress+Hauser stellte sicher, dass die Produktion von Al Safi Danone uneingeschränkt weiterlaufen konnte.

Ergebnisse
Die Produktionsanlagen von Al Safi Danone sind immer wie benötigt verfügbar und funktionieren wie spezifiziert
Zeitgerechte Ausgabe von Kalibrierscheinen für Lebensmittelsicherheit und CCP Audits
Die Herausforderung des Kunden
Al Safi Danone unterschätzt nicht die Bedeutung der zeitgerechten und genauen Kalibrierung seiner Produktionsanlage zur Minimierung von Verlusten und zur Verbesserung der Produktqualität. Tatsächlich ist dies in einer so anspruchsvollen Branche wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie überlebenswichtig. Die Frage ist, wie lässt sie sich zeitgerecht durchführen, wenn die Branche andererseits eine maximale Produktionsverfügbarkeit benötigt, um plötzliche Schwankungen der Nachfrage erfüllen zu können?
Realisierung
Endress+Hauser arbeitete zusammen mit Al Safi Danone einen kundenspezifischen und vollständig flexiblen Ansatz für die Durchführung der Gerätekalibrierung aus. Hierbei wurde ein dediziertes Kalibrierteam und ein mobiler Durchflusskalibrierungswagen eingesetzt.