Entwicklung des IIoT-Ökosystems Netilion
Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Salzgitter Flachstahl GmbH
Seit März 2017 kooperiert Endress+Hauser bei der Entwicklung des IIoT-Ökosystems Netilion mit der Salzgitter Flachstahl GmbH. Seitdem ist die Anwendung im Einsatz und wird in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Instandhaltung getestet und weiterentwickelt, mit dem Ziel, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.
Ergebnis
-
Das Netilion IIoT-Ökosystem wurde erfolgreich in der Kontibeize 2 der Salzgitter Flachstahl GmbH installiert und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.
-
Die Betriebsingenieure brauchen die Anwendung nicht im täglichen Betrieb zu verwenden. Stattdessen überprüfen sie die Änderungen und geben regelmäßig Feedback zur Verbesserung.
-
In Zukunft soll das Netilion IIoT-Ökosystem Wartungsaufgaben vereinfachen und erleichtern sowie die Anlagenverfügbarkeit erhöhen.
Die Herausforderung
In der ca. 330 m langen Beizanlage der Kontibeize 2 sind 103 Messstellen von Endress+Hauser im Einsatz. Die Herausforderung ist einen schnellen Überblick über die installierte Basis zu bieten, den Gesundheitszustand der Geräte zu beurteilen und zudem den Instandhaltern ihre Arbeit maximal zu erleichtern, unabhängig von ihrem Standort.
Die IIoT-Lösung sollte sich leicht installieren lassen und das Ablesen der generierten Daten einfach vonstattengehen. Im Idealfall werden dem Instandhalter vor dem Einsatz bereits der Standort des Geräts, die empfohlene Lösung und die dafür erforderlichen Werkzeuge angezeigt.
Realisierung
Das Ethernet/PROFIBUS-Gateway SFG500 und ein Edge Device wurden installiert, um das PROFIBUS-Netzwerk mit dem Internet zu verbinden. Sowohl das Gateway als auch das Edge Device sorgen für die Konnektivität zwischen IT und OT und scannen die gesamte Anlage nach Messgeräten, auch von verschiedenen Lieferanten.
Die Anwendung Netilion Analytics erzeugt einen digitalen Zwilling von jedem gescannten Gerät. Die Gerätedaten werden zusätzlich mit einer Datenbank von 40 Millionen Datensätzen ergänzt, da Endress+Hauser seit 20 Jahren einen Common Equipment Record über jedes einzelne produzierte Gerät abspeichert.
Netilion Analytics verschafft dem Nutzer einen Überblick über die Geräte in der Anlage.
Netilion Health ermöglicht es dem Nutzer, den Gesundheitszustand der Geräte zu sehen, und verschafft ihm unmittelbaren Zugang zu fundiertem Wissen über die Pflege und Wartung der Assets.
Netilion Library ermöglicht es, Dateien und Dokumente zu bestimmen Messgeräten abzuspeichern, die dann für jeden Nutzer des Netilion IIoT-Ökosystems verfügbar sind.
Komponenten des Netilion IIoT-Ökosystems
Netilion Analytics
Netilion Health
Netilion Library
Edge Device
Fieldgate SFG500