Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Reparaturservice für GM35 Gasanalysator
Services

Reparatur GM35 Sende-Empfangseinheit (GM35-01 bis GM35-04)

Der Reparaturservice sorgt für die schnelle Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit Prozessgas-Analysators GM35 Darüber hinaus wird das Gerät generalüberholt, um zukünftige Ausfälle möglichst zu verhindern.

Auf einen Blick

Über diesen Service

Der Reparaturservice sorgt für die schnelle Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Prozessgas-Analysators GM35. Darüber hinaus wird das Gerät generalüberholt, um zukünftige Ausfälle möglichst zu verhindern. Die Reparaturpauschale schließt eine vorbeugende Wartung und den Austausch von funktionsrelevanten Baugruppen, Verbrauchs- und Verschleißteilen mit ein. Aus diesem Grund wird die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb auf das gesamte reparierte Gerät ausgeweitet. Die Reparaturpauschale beschleunigt die Abwicklung und macht die Reparatur kalkulierbar.

Beschreibung
  • Identifikation der Störungsursache und Reparatur zum Festpreis
  • Wiederherstellen der Funktionstüchtigkeit des Geräts
  • Überprüfung der Messsicherheit und Kalibrierung unter Laborbedingungen
  • Firmware-Update nach Kundenanforderung
  • Präventiver Tausch von Baugruppen, Verschleiß- und Verbrauchsteilen
  • Einfacher Reparaturbericht
Ihr Nutzen
  • Schnelle und zuverlässige Reparatur und Prüfung durch uns
  • Günstiger als Neu- oder Tauschgerät
  • Verlängerung der Produktlebensdauer
  • Vermeiden systematischer Störungen durch Hinweise zu Präventivmaßnahmen (optional)
  • Keine Bestandsänderung: Originalgerät mit gleicher Seriennummer und spezifischen Kennzeichnungen nach erfolgter Reparatur
  • Definierte Standardreparaturzeiten sorgen für eine schnelle Wiederverfügbarkeit des Messgeräts
  • Erweiterung der Gewährleistung auf das gesamte reparierte Gerät

Merkmale

Produktfamilie

Reparaturservice

Kurzbeschreibung

Der GM35-Reparaturservice sorgt dafür, dass die Funktionsfähigkeit des Messgerätes schnell wiederhergestellt wird.

Applikation

Prozessgas-Analysator GM35

Vorraussetzungen
  • Vorgereinigtes Gerät
  • Ausgefülltes Rücksendeformular
  • Ausgefüllte Unbedenklichkeitserklärung
  • Zusätzliche Informationen zur Applikation
  • Freigegebener Reparaturauftrag
Leistungsumfang
  • Funktionskontrolle auf der Messstrecke
  • Reinigen der optischen Grenzflächen
  • Fehlerdiagnose
  • Prüfen auf aktuelle Firmware, ggf. aktualisieren
  • Überprüfen der elektrischen Teile
  • Überprüfen der optischen Teile
  • Überprüfen der optischen Justierung
  • Überprüfen der Referenzküvetten, ggf. Austausch
  • Dauerlauftest im Klimaschrank über mindestens einen Klimazyklus, mit Datenauswertung
  • Überprüfen der Kalibrierung, ggf. Neukalibrierung nach vorliegenden technischen Daten
  • Endabgleich auf der Messtrecke
Dokumentation

Einfacher Reparaturbericht