Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
GMP-konforme Kalibrierung mit Heartbeat Verification
Einfache Verifizierung für eine optimierte Kalibrierung und cGMP-Konformität in der Life Sciences Industrie
Die Kalibrierintervalle hängen von der Kritikalität und der Langzeitstabilität der Messgeräte ab. Wenn Messgeräte kalibriert werden müssen, ist dies oft mit einer Prozessunterbrechung verbunden. Zudem müssen Siegel gebrochen werden, damit eine Kalibrierflüssigkeit für das Instrument verwendet werden kann. Die neueste Generation von Massedurchflussmessgeräten ist so zuverlässig, dass Kalibrierintervalle von zwei Jahren oder länger möglich sind. Mit den verlängerten Intervallen steigt jedoch auch das Risiko, dass eine zufällige Störung in der Zwischenzeit unerkannt bleibt.
Nur 20 %
der Geräte verfügen über einen idealen Kalibrierungsintervall
Wie wir Sie unterstützen
Eine integrierte Verifizierungstechnologie wie Heartbeat Technology von Endress+Hauser bietet Sicherheit zwischen den einzelnen Kalibrierungen und kann gemäß TÜV-Zertifizierung sogar in streng regulierten Branchen genutzt werden. Heartbeat Technology bietet eine höhere Verfügbarkeit der Anlage und Zuverlässigkeit des Messgeräts. Dies sind nur zwei der vielen Vorteile, die Nutzer in der Life Sciences Industrie dazu bewegen, ihre Kalibrierprozesse zu optimieren. Die Kombination einer Kalibrierung und Heartbeat Verification hilft Ihnen dabei:
Die Kalibrierintervalle zu verlängern und die Intervalle zwischen Kalibrierungen zu erhöhen
Das Vertrauen in Ihre Messungen zwischen den einzelnen Kalibrierungen zu steigern
Die Rückführbarkeitsauflagen der ISO 9001 zu erfüllen – durch Dritte zertifiziert
Die Messgenauigkeit ohne Prozessunterbrechung sicherzustellen
Anwendungen
Kombination aus Kalibrierung und Heartbeat Verification
Vom TÜV geprüft und unabhängig zertifiziert, erfüllt Heartbeat Verification alle in der DIN EN ISO3 spezifizierten Auflagen. Somit kann in bestimmten Fällen eine Kalibrierung durch eine Heartbeat Verification für rückführbare Instrumentenprüfungen ersetzt werden. Durch die Nutzung von Heartbeat Verification zwischen den Kalibrierungen erhöht sich die Zuverlässigkeit und es kommt zu einer bedeutenden Reduzierung von Unsicherheiten. Im Gegensatz zur Kalibrierung nutzt Heartbeat Verification keine Primärvariablen, sondern interne Referenzwerte, um die Gerätefunktionalität zu verifizieren.
Unsere Kompetenz im Feld
Bei der ersten Werkskalibrierung werden eine Reihe von Ausgangswerten festgelegt und permanent auf dem Speicher des Durchflussmessgeräts sowie in einer Datei im Werk gesichert. Wenn die Heartbeat Verification vor Ort durchgeführt wird, werden die Daten der Prüfung mit diesen Ausgangswerten verglichen, um eine eventuelle Drift einer elektronischen Komponente oder eine mechanische Abnutzung des Instruments zu erkennen. Kritische Elektronikschaltkreise sind redundant implementiert und ermöglichen die Erkennung von Hardware-Ausfällen.
Im Vergleich zu Kalibrierungen führen die integrierten Verifizierungsfunktionen in Messgeräten wie Promass 100/300/500 Coriolis-Durchflussmessgeräten zu einer Zeitersparnis von mindestens 80 %. Zudem besteht die Möglichkeit zur Verlängerung von Kalibrierintervallen.
Sie fragen sich noch immer, wie sich mit Heartbeat Technology behördliche Audits bestehen lassen? Lesen Sie unser White Paper "Heartbeat Technology authority recognition" u der Frage, wie In-situ-Verifizierungstechnologien selbst in GMP-Umgebungen eingesetzt werden können.
Verlängern Sie Kalibrierintervalle mit Heartbeat Technology
Instrumente mit Heartbeat Technology sind darauf ausgelegt, über viele Betriebsjahre konsistente und zuverlässige Messwerte zu liefern. In vielen Fällen lässt sich die Kalibrierhäufigkeit bedeutend reduzieren, ohne dabei die Gesetzeskonformität zu gefährden. Weniger Kalibrierungen führen zu niedrigeren Ausgaben für das Kalibrierprogramm und somit zu einer besseren Gesamteffektivität der Anlagen (Overall Equipment Effectiveness, OEE), da sich auf diese Weise die Anlagenverfügbarkeit erhöht.
Unsere Kompetenz im Feld
Durch die Reduzierung der Stillstandszeiten für die Gerätekalibrierung und durch weniger unerwarteten Abschaltungen der Anlage, verbessern sich die Betriebseffizienz und betriebliche Exzellenz. Zuverlässige Daten und zertifizierte Nachweise, die die Korrektheit der gemessenen Prozesswerte belegen, reduzieren das Risiko von Problemen mit der Produktqualität. Somit wird auch das Ziel unterstützt, eine höchstmögliche Patientensicherheit zu erreichen.
Beim Micropilot FMR63B können Kalibrierintervalle mithilfe von Heartbeat Technology und Radar Accuracy Index, wodurch die Radargenauigkeit des Geräts ohne Prozessunterbrechung verifiziert werden kann, verlängert werden.
Der Temperatursensor iTHERM TM371 ist als weltweit erster RTD-Sensor in der Lage, eine vollautomatische In-situ-Selbstkalibrierung durchzuführen. Die patentierte Innovation wurde eingehend getestet und die Funktion in Labor- und Feldversuchen verifiziert. Lesen Sie mehr dazu in unserem White Paper.
Heartbeat Verification ist einfach. Das Messgerät muss nicht ausgebaut und der Prozess nicht angehalten werden. Stattdessen liefert das Instrument die gesamte Zeit über weiterhin Messergebnisse. Zudem ist Heartbeat Verification mit einer Dauer von etwa 30 Sekunden ausgesprochen schnell. Der Vorgang kann flexibel im sicheren Umfeld der Leitwarte gestartet werden, zum Beispiel täglich oder vor einer Charge. Sobald eine Geräteverifizierung durchgeführt wurde, wird im Gerät ein vollständiger Heartbeat Verification Report generiert.
Unsere Kompetenz im Feld
Dieser Report ist in einem manipulationssicheren PDF-Format gespeichert und vom Gerät leicht abrufbar. Er kann über ein beliebiges Asset Management System oder den integrierten Webserver heruntergeladen werden. Durch die Verwendung von Heartbeat Verification während des gesamten Lebenszyklus steht für jede Inspektion eine rückführbare und auditsichere Prüfdokumentation zur Verfügung.
Optimieren Sie Ihre Kalibrierungen und cGMP-Konformität
Bei einer erhöhten Zuverlässigkeit können Kalibrierintervalle verlängert werden, allerdings bergen verlängerte Kalibrierintervalle auch das Risiko in sich, dass es zu unerkannten OOT-Ereignissen kommt (Out of Tolerance).
Beim Heartbeat Technology Radar Accuracy Index (RAI) handelt es sich um eine patentierte Technologie, die die Referenzgenauigkeit eines Micropilot ohne Prozessunterbrechung beurteilt.
Steigern Sie die Leistung Ihrer Anlage mit Heartbeat Technology für Diagnose, Verifizierung und Monitoring
Heartbeat Technologie mit Radar Accuracy Index (RAI): Überprüfung der Genauigkeit der Füllstandsmessung mit dem Micropilot 80 GHz Radarsensor der neuen Generation. (EN)
Vorteile
Geräte mit Heartbeat Technology sind darauf ausgelegt, über viele Betriebsjahre konsistente und zuverlässige Messwerte zu liefern. Die Funktionalitäten von Heartbeat Verification ermöglichen es, die Anzahl der Kalibrierungen bedeutend zu reduzieren, ohne die Konformität zu gefährden. Weniger Kalibrierungen führen auch zu einer besseren Gesamteffektivität der Anlage und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Durch die zuverlässigen Daten und zertifizierten Nachweise, dass Prozesswerte zwischen Kalibrierungen korrekt sind, reduziert sich das Risiko, dass es zu Problemen bei der Qualität kommt.
1,5 Stunden
Zeitersparnis pro Verifizierung
500 - 1 000 Euro
jährliche Einsparungen bei den Kalibrierungen (geräteabhängig)
Dieses White Paper vermittelt, wie Instrumentierung mit integrierten Verifizierungsfunktionalitäten die Implementierung von "Quality by Design" (QbD) vereinfacht und umfassende regulatorische Konformität ermöglicht. Erfahren Sie mehr!
Dieses White Paper erläutert, wie sich In-situ-Verifizierungstechnologien wie z. B. Heartbeat Technology selbst
in streng regulierten Branchen nutzen lassen und Teil eines konformen Systems sein können. Erfahren Sie mehr!
Dieses White Paper erläutert, wie selbstkalibrierende Thermometer in der hygienischen Verfahrenstechnik genutzt werden können. Es vermittelt Theorie und Praxis im Detail und bietet zudem Anwendungsbeispiele. Erfahren Sie mehr!
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Time-to-Market
Durch Fachkompetenz beschleunigter Kosmetikherstellungsprozess
Gewährleisten Sie effiziente und sichere Prozesse in der Kosmetikherstellung – mit einem Full-Service-Anbieter, der Ihnen dabei hilft, die Effizienz zu verbessern und die Zeiten bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Verbessern Sie die Prozesssteuerung und gewährleisten Sie die Qualität des Endprodukts bei der Arzneimittelherstellung mithilfe der Prozessanalyse-Technologie
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .