Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Pharmazeutische Herstellung nach GMP – Konformität und Produktivität
Erreichen Sie Qualitäts-, Konformitäts- und Produktivitätsziele mit marktführender Sensorik
Die Überführung pharmazeutischer Produktionsprozesse vom kleinen zum großen Herstellmaßstab im GMP-Umfeld kann herausfordernd sein. Ein höherer Automatisierungs- und Steuerungsgrad, neue Instrumentierung und neue Technologien sorgen für zusätzliche Komplexität. GMP-Konfomität, Einhaltung von Branchenstandards und Richtlinien – all dies ist zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Qualitätsspezifikationen erfüllt werden. Unsere Produktpalette für die pharmazeutische Herstellung ermöglicht eine Überwachung und Regelung der Qualitäts- und Prozessparameter in Echtzeit bei gleichzeitiger Erreichung der Produktivitätsziele.
100 %
Abstimmung der Messgeräte
auf die Anforderungen der Anwender – perfekt gebaut, „right first time“
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio an skalierbaren und exzellenten Lösungen für die pharmazeutische Herstellung. Unsere Instrumente und Sensoren ermöglichen die genaue Überwachung kritischer Prozessbedingungen, gewährleisten GMP-Konformität und stellen die Freigabe Ihrer Chargen sicher.
Bioreaktor und Schaumhöhemessung/‑steuerung
Proteintrennung in chromatographischen Anlagen
Analytische Messung in Labor und Prozess
Feldgeräte für eine problemlose Kalibrierung
Gesamte Instrumentierung nach ASME BPE-Standard konzipiert
Anwendungen
Sichere Fermentation
Da die Fermentation lebende Zellen benötigt, handelt es sich hier um einen ausgesprochen komplexen, sensiblen und kostenintensiven Bioprozess. Während des gesamten biopharmazeutischen Herstellungsprozesses müssen aseptische Bedingungen strikt eingehalten werden. Zudem ist bei der Erfüllung dieser Anforderungen eine konsistente Messung von entscheidender Bedeutung.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser auf Langzeitstabilität und langfristige Genauigkeit ausgelegtes Instrumentierungsportfolio ermöglicht die umfassende Regelung und Kontrolle der Bedingungen im Bioreaktor:
Verlassen Sie sich auf eine redundante pH- sowie eine optische Dichtemessung
Die genaue Messung der Leitfähigkeit und des pH-Wertes ist beim Einsatz der Chromatographie von entscheidender Bedeutung. Zudem kann sich die Erkennung der Zielproteine, die aus der komplexen Mischung der Fermentationsbrühe abgeschieden werden sollen, als wahre Herausforderung erweisen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Überwachungslösungen ermöglichen die Erhaltung der für die Chromatographie unerlässlichen Bedingungen, um den Separationsprozess zu unterstützen. Darüber hinaus bieten wir auch UV-Prozessphotometersensoren an, um die Erkennung der Zielproteine zu erleichtern:
In einem Bioreaktor stellt der pH-Wert einen kritischen Regelparameter dar. Jede Zelllinie hat ihren eigenen optimalen pH-Bereich für ein effizientes Zellwachstum und die Proteinexpression. Vom Labor bis zum großen Prozessmaßstab werden konsistente und zuverlässige Daten benötigt.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Produktpalette von Endress+Hauser gewährleistet eine stabile Inline-pH-Messung während der Fermentation für maximale Zuverlässigkeit in allen Größenordnungen und ermöglicht eine innovative Kalibrierphilosophie im Labor:
"Ich bin wirklich froh, bei Endress+Hauser für die Biopharmaindustrie zu arbeiten und Ihnen einen echten Mehrwert für Ihre Projekte zu schaffen."
Vorteile
Verschlanken Sie mit der Hilfe unserer Mitarbeiter, wie z. B. Klaus Köhler, Ihre Projekte für den biopharmazeutischen Herstellungsprozess. Die Endress+Hauser Mitarbeiter stellen Ihnen eine umfassende Palette an Instrumenten sowie tiefgreifende Branchenkenntnisse zur Verfügung, um die optimale Lösung für Ihren Bedarf zu finden.
80 %
weniger Messgerätetypen
Um 2 Monate
kürzere Produkteinführungszeiten
0
Änderungen an Messgeräten dank unserer Right-First-Time-Spezifikation
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Time-to-Market
Projektmanagement in der Pharmaindustrie, Unterstützung durch Experten
Ein Embedded Engineer integriert die Standardisierung und sorgt so für eine optimale Projektabwicklung und möglichst niedrige laufende Kosten
Durch Fachkompetenz beschleunigter Kosmetikherstellungsprozess
Gewährleisten Sie effiziente und sichere Prozesse in der Kosmetikherstellung – mit einem Full-Service-Anbieter, der Ihnen dabei hilft, die Effizienz zu verbessern und die Zeiten bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .