Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Überwachung der Wasserqualität mit SWAS, effizient und zuverlässig
Schützen Sie Ihren Wasser-Dampf-Kreislauf durch Reduktion der Ablagerungen- und Korrosionsrisiken
Die Überwachung der Wasserqualität in Kraftwerken ist von entscheidender Bedeutung, sowohl für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz als auch für die Minimierung von durch Korrosion und Leckagen verursachten Ausfallzeiten. Permanenter Kontakt mit Wasser und Dampf erhöht das Risiko von Korrosion und Ablagerungen auf Metallflächen. Mit der richtigen Instrumentierung für die Messung und Analyse der Wasserqualität können solche Risiken aufgehoben und kostenintensive Reparaturen vermieden werden.
Wie wir Sie unterstützen
Mit der Bereitstellung aller erforderlichen Messsignale für die Prozesssteuerung bietet das Dampf-und Wasseranalysesystem (SWAS) von Endress+Hauser eine standardisierte Lösung für die komfortable Probenahme und Analyse von Wasser in Kraftwerken und sorgt so für weniger Ausfallzeiten und eine bessere Anlageneffizienz. Das modulare, skalierbare und einfach nachrüstbare SWAS, das für den Einsatz mit der digitalen Memosens-Technologie, z. B. für eine leichte Kalibrierung, geeignet ist, bietet zuverlässige Messungen, benutzerfreundliche Wartung und minimierte Ausfallzeiten.
Ein Transmitter für alle Parameter bei SWAS Compact und Liquiline Mehrkanal-Steuerungen
Vorausschauende Wartung mit Berechnung der verbleibenden Kationenkapazität
Einfache Handhabung auch bei begrenzter technischer Erfahrung
Anwendungen
Vermeiden der Korrosion im Gesamtsystem durch pH-Überwachung
Der pH-Wert des Speisewassers hat einen direkten Einfluss auf den Korrosionsgrad im Wasser-Dampf-Kreislauf und er ist nicht überall im Kreislauf gleich. Um Korrosion zu verhindern, müssen Anlagenbetreiber deshalb den pH-Wert sorgfältig überwachen und die Konditionierung je nach installierter Ausrüstung mit einem der zwei Modi, entweder universell oder in den meisten Fällen alkalisch, vornehmen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet einzigartige Sensoren und Messumformer für eine hochqualitative pH-Messung an mehreren Stellen im Wasser-Dampf-Kreislauf an.
Überwachen Sie pH-Werte zuverlässig auch in hoch alkalischen Medien oder Gefahrenbereichen mit unserer Glaselektrode Orbisint CPS11D auf Basis der Memosens-Technologie
Optionaler Salzring für Anwendungen mit geringer Leitfähigkeit in deionisiertem Wasser, beispielsweise Kesselspeisewasser
Schutz der Turbinen mit präziser Kieselsäureüberwachung
Kieselsäure kann sich auf allen Flächen absetzen, die Kontakt mit Dampf haben, was zu einer festen Schicht auf Turbinenschaufel führt und Abrieb und Blockaden verursacht. Die Entfernung von Kieselsäureablagerungen mit chemischen oder mechanischen Prozessen kann wertvolle Zeit und Ressourcen kosten.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Analysatoren von Endress+Hauser bieten eine kontinuierliche Kieselsäureüberwachung an verschiedenen Stellen im Wasser-Dampf-Kreislauf.
Überwachen Sie Hochdruck- und Niederdruck-Turbinendampf, Dampftrommel, Kondensatpumpen (CEP), Zusatzwasser/ Kesselspeisewasser und Hochdruckerhitzer/Ekonomiser
Vermeiden Sie kostenintensive Verzögerungen bei der Anfahrphase sowie manuelle Probenahme zur Laboranalyse
Vermeiden von Korrosion durch Überwachung des gelösten Sauerstoffes (DO)
Sauerstoff kann zu Korrosionsschäden an den Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs führen und darf nur in Spurenmengen (ppb) vorhanden sein. Unter alkalischen Betriebsbedingungen sind eine mechanische Entlüftung und chemische Sauerstofffänger erforderlich, um den gelösten Sauerstoff zu entfernen und die Korrosion zu minimieren.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Memosens-Technologie von Endress+Hauser für Sauerstoffsensoren ermöglicht in Kombination mit unserem Liquiline-Messumformer eine zuverlässige Laborkalibrierung, einfache Wartung und minimale Ausfallzeiten der Messstelle.
Erhöhen Sie die Prozesssicherheit und Verfügbarkeit der Messstelle
Minimieren Sie die Prozess-Stillstandszeit beim Sensoraustausch dank der automatischen Sensorerkennung
Vermeiden von Ablagerungen durch Erkennung von Abweichungen in der Leitfähigkeit
Gelöste Feststoffe im Wasser-Dampf-Kreislauf können zu Ablagerungen in der Anlage und technischen Ausfällen führen. Die Leitfähigkeit von Reinwasser ist fast Null und selbst eine kleine Menge Salz kann zu einer erheblichen Erhöhung der Korrosion führen, weshalb der Parameter der Leitfähigkeit ein hilfreicher Indikator für gelöste Feststoffe und Verunreinigungen, die z. B. durch Kühlwasser- und Luftleckagen verursacht werden, und die Wahrscheinlichkeit von Verkrustungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Liquiline-Multiparameter-Messumformer von Endress+Hauser sind der Einfachheit halber als Kompaktversion oder Hutschienen- und Schaltschrankgerät verfügbar. Sie nutzen die digitale Memosens-Sensortechnologie bei der Erkennung gelöster Feststoffe an verschiedenen Stellen im Zyklus.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme und Erweiterung
Profitieren Sie von einer standardisierten und intuitiven Bedienung
Parameter der Überwachung der Wasserqualität (pH, Kieselsäure, gelöster Sauerstoff und Leitfähigkeit) im Wasser-Dampf-Kreislauf.
Vorteile
Wir bieten Ihnen eine intelligente Instrumentierung, die Ihnen teure Reparaturen und unnötige Ausfallzeiten erspart. Die SWAS-Panels werden mit erstklassiger Instrumentierung geplant, damit jederzeit die Integrität Ihres Wasser-Dampf-Kreislaufs gewährleistet ist. Alle Panels sind einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen und können aufgrund des modularen Designs ganz nach Wunsch kombiniert werden.
50 %
höhere Anlagenbetriebszeit dank der in den Panels installierten digitalen Memosens-Messgeräte
3.250 US-Dollar
zusätzliche Einsparung alle 26 Minuten in einem typischen Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk mit 500 MW bei Verwendung von Leitfähigkeitsanalysatoren für die Entgasung
50 %
Zeitersparnis bei Integration des SWAS-Panels in die Anlagensteuerung dank der Liquiline-Messumformer
Bei Hochleistungsdampfturbinen in Kraftwerken kann es zu Problemen durch Korrosion, Erosion und Ablagerungen kommen. Minimieren Sie mit unserer zuverlässigen Silikatüberwachungslösung den durch Ablagerungen an Ihren Turbinen verursachten Schaden.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Wirtschaftlichkeit
Optimierte Füllstandsmessung im Wasser-/Dampfkreislauf
Wenig Dampf enthält viel Energie – und bereits wenig Wasser reicht, um die Turbine zu beschädigen. Erfahren Sie, wie Sie die Lebenszykluskosten Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs optimieren können.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .