Proline Promass Q für anspruchsvolle Anwendungen
Das Coriolis-Durchflussmessgerät für überragende Genauigkeit bei der Durchfluss- und Dichtemessung
Promass Q misst Massedurchfluss, Volumenstrom und Dichte mit unerreichter Genauigkeit – auch bei häufig schwankenden Prozessbedingungen:
Höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit beim Eichverkehr in Masse- oder Volumeneinheiten, z.B. in der Öl- und Gasindustrie
Hochgenaue Dichte- und Konzentrationsbestimmung als Qualitätsindikator von Endprodukten, beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie

Messumformertechnologie für die nahtlose Systemintegration
Promass 300/500 macht keine Kompromisse bei der Leistung und Messgenauigkeit. Die digitale Signalverarbeitung beginnt bereits im intelligenten Messaufnehmer und ist die Grundlage für ein echte multivariable Messung: Masse- und Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur lassen sich mit einem einzigen Messaufnehmer erfassen. Mit seiner Vielfalt an digitalen Protokollen wie EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART und WirelessHart sowie frei konfigurierbaren Analogausgängen erfüllt Promass Q alle Erwartungen an eine nahtlose Systemintegration.
Heartbeat Technology – am Puls Ihrer Prozesse
Die integrierten Diagnosefunktionen sowie Heartbeat Technology garantieren eine maximale Produkt- und Prozesssicherheit. Sensoren, Messrohre und die Messelektronik lassen sich bei laufendem Prozess verifizieren. Bei Problemen mit dem Sensor oder der Elektronik werden Fehlerbehebungsmaßnahmen im Klartext angezeigt. Das Datenspeicherkonzept (HistoROM) macht den Einbau von Ersatzteilen zu einem Kinderspiel und verringert so Ausfallzeiten. Alle Kalibrierdaten und Messumformer-Parameter sind sicher abgespeichert und werden nach Wartungsarbeiten automatisch neu geladen.

Drahtloser Zugriff auf alle Gerätedaten
Das Gehäuse von Proline 300 besitzt zwei Kammern, so dass bei der Inbetriebnahme das Elektronikgehäuse nicht geöffnet werden muss. Für Parameteränderungen oder die Fehlersuche kann der Benutzer das Gerät mittels Webserver über ein Kabel oder drahtlos via WLAN mit einem normalen Laptop verbinden. Zusätzliche Tools und spezielle Software sind dazu nicht erforderlich. Für den uneingeschränkten Zugriff im Feld steht zusätzlich eine grafikfähige Anzeige (eingebaute oder abgesetzte Version) mit Touch Control zur Verfügung.
Multi-Frequenz-Technologie – für Flüssigkeiten mit Gaseinschlüssen
Von nun an gehören Messfehler durch absichtlich oder unabsichtlich eingebrachte Gase der Vergangenheit an. Promass Q ermöglicht dank revolutionärer „Multi-Frequenz-Technologie“ (MFT) die aktive Echtzeit-Kompensation von Messfehlern durch im Medium eingeschlossene Gasblasen und sogar Mikroblasen.
Mit MFT lassen sich verschiedene gashaltige Medien präzise messen:
Eiscreme, Frischkäse, Milch, Honig, Marmelade usw.
Viskose Schweröle, gasgesättigte Medien usw.