Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass Q 300/500 mit intelligenter 4-Rohr-Technologie

Für maximale Messperformance beim Beladen, Entladen und Transportieren von Kohlenwasserstoffen in der Öl- und Gasindustrie

Erscheinungsdatum: 02.08.2022

Weltweit werden pro Tag über 90 Millionen Barrel Erdöl, Erdgas und raffinierte Kohlenwasserstoffe gefördert, transportiert, gelagert und an Endkunden verkauft. Bei solchen Transaktionen führt jede noch so kleine Messungenauigkeit zu enormen Fehlbeträgen beim Lieferanten oder Käufer. Nicht so mit Promass Q. Dank seiner revolutionären 4-Rohr-Technologie und einem erweiterten Messbereich für Rohrleitungen bis DN 250 profitieren beispielsweise Betreiber von Verladestationen von den vielen Vorteilen.

Promass Q, das Hightech-Coriolis-Durchflussmessgerät von Endress+Hauser, hat Zuwachs erhalten. Neu ist diese Gerätelinie auch für größere Rohrleitungen mit maximalen Förderleistungen zwischen 850 bis 2400 t/h lieferbar. Dank der zusätzlich implementierten, revolutionären 4-Rohr-Technologie eröffnen sich zahlreiche, vielversprechende Einsatzmöglichkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Beispielsweise als hochgenauer Produktzähler im eich- und verrechnungspflichtigen Verkehr oder als präzises Referenzgerät (Master Meter) für Verifizierungsmessungen vor Ort.

Vorteile

  • Beste Messgenauigkeit (±0,05% v. M.) und ausgezeichnete Wiederholbarkeit (±0,025%) über den gesamten Messbereich: geprüft und bestätigt auf externen, akkreditierten Öl- und Gas-Kalibrieranlagen

  • Exzellente Messleistung bei Flüssigkeiten mit Mikroblasen dank patentierter MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Herausragende Dichtemessgenauigkeit (von H&D Fitzgerald/UK geprüft): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • Branchenweit größte Messdynamik und Nullpunktstabilität

  • Einsetzbar für Prozesstemperaturen bis 205 °C oder im Tieftemperaturbereich bis –196 °C

4-Rohr-Technologie – weltweit einzigartig

Die auf dem Durchflussmarkt revolutionäre 4-Rohr-Technologie bietet für Anwender unschlagbare Vorteile. Gegenüber Coriolis-Durchflussmessgeräten mit zwei Messrohren ermöglichen vier Rohre eine um bis zu 25% höhere Förderleistung. Damit können alle Transaktionen im Öl- und Gasgeschäft deutlich schneller abgewickelt und somit Kosten eingespart werden, beispielsweise durch reduzierte Standzeiten für das Be- oder Entladen von Öltankern und daraus resultierende geringere Hafengebühren. Hinzu kommt, dass unerwünschte Druckverluste bei vier Messrohren viel weniger ins Gewicht fallen.

Robust und kompakt

Der aus rostfreiem Stahl und in IP66/67 lieferbare Messaufnehmer Promass Q gewährleistet einen zuverlässigen und wartungsarmen Langzeitbetrieb. Deshalb stellen die teilweise rauen Umgebungsbedingungen im Offshore-Bereich mit feuchter Atmosphäre und salzhaltigem Spritzwasser kein Problem für einen reibungslosen Messbetrieb dar. Die im Verhältnis zum erreichbaren Fördervolumen (max. 2400 t/h) äußerst kompakte Bauform von Promass Q ist unübertroffen. Sie ermöglicht eine Installation auch unter engsten Raumverhältnissen.

Branchenweit beste Messperformance

Im Rahmen von zahlreichen Testmessungen hat sich die Coriolis-Durchflussmesstechnologie von Endress+Hauser als das beste Messverfahren herausgestellt, um beispielsweise viskose Kohlenwasserstoffe (Schweröle, Bitumen usw.) oder solche mit Gaseinschlüssen zuverlässig zu erfassen. Dies gilt insbesondere auch für Promass Q mit den Nennweiten DN 150 bis 250. Dank seiner speziellen Messrohrgeometrie sowie der innovativen 4-Rohr-Technologie mit zwei unabhängigen Messrohrpaaren („2 in 1“) sind sowohl Durchfluss- als auch Dichtemessungen mit bisher nicht gekannter Genauigkeit möglich.

Proline 300/500 Messumformertechnologie – seit Jahren bewährt

Die mit Promass Q kombinierbaren Proline 300/500 Messumformer bieten zahlreiche, seit Jahren bewährte Innovationen, die dem Anwender in seiner Anlage echten Mehrwert bieten – zum Beispiel WLAN (Webserver) für das drahtlose Bedienen und Konfigurieren vor Ort, HistoROM für die sichere Speicherung von Parametrier- und Gerätedaten sowie Heartbeat Technology für Diagnose, Geräteverifizierung und Prozessüberwachung.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel