Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der MPC2 ist ein Grenzschalter für die Installation auf Tanks, der auf der Verdränger-Technologie beruht. Er bietet maximal vier Alarmausgangspunkte, die über Magnetschalter aktiviert werden. Der Schaltmechanismus betreibt die Kontakte unabhängig voneinander. Das Gerät kann daher Minimum- und Maximum-Alarme ausgeben.
Umgebungstemperatur: -10 bis +60 °C
Genauigkeit: ±3 mm
Vorteile
Federschalterhalter garantieren sicheren Betrieb unbeeinflusst durch Vibrationen
Mehrpunktüberwachung (maximal 4 Punkte) möglich mit einem Produkt
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ägyptische Regierung arbeitet daran, Flüssigkraftstoffe durch Erdgas zu ersetzen. Um dies zu erreichen, wurde das Ziel ausgegeben, die Zahl der Erdgastankstellen im Land bis Ende 2021 von 306 auf 1000 zu erhöhen.
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank
installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while
activating
microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to
operate these contacts independent of one another and performs pump
control by utilizing the independent operation of the contacts.
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while activating microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to operate these contacts independent of one another and performs pump control by utilizing the independent operation of the contacts.
MPC series level switches are displacement type instruments for liquid tanks. MPC displays an alarm for water or oil tank levels and to control pumps andvalves by utilizing independent operation of the contacts.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .