Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Füllstandsmessung Druck

Kontinuierliche Füllstandsmessung mit Differenzdrucktransmitter

Füllstandsmessung Druck
6 Produkte
Filtern X icon

Anwendungsspezifische Produktauswahl

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Füllstandsmessung Druck

Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien: Differenzdrucktransmitter bieten die Möglichkeit einer kontinuierlichen Füllstandsmessung, sowie Volumen- und Massemessungen in Flüssigkeiten. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.

Messprinzip

Bei der Differenzdruckmessung in Füllstandsapplikationen misst ein Sensormodul den hydrostatischen Druck, der bedingt durch die Gravitation in Abhängigkeit von der Füllhöhe zu- oder abnimmt. Ein zweites Sensormodul misst den Kopfdruck. Im Transmitter wird aus diesen digitalen Werten der Füllstand berechnet.

Vorteile

  • Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
  • Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich
  • Verbesserung der Prozessverfügbarkeit und Minimierung von Sicherheitsrisiken durch elektronisches Differenzdrucksystem