Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0-14
-
Prozesstemperatur
max. 135°C
-
Prozessdruck
max. 16bar
Anwendungsgebiet
Orbisint CPS11 ist der Allrounder für die pH-Messung in Prozess- und Umweltanwendungen. Er arbeitet zuverlässig und genau auch in stark alkalischen Medien oder explosionsgefährdeten Bereichen. Der Sensor ist wartungsarm und langlebig und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Langzeitüberwachung bzw. Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen:
- Chemieindustrie
- Zellstoff- & Papierindustrie
- Kraftwerke (z. B. Rauchgaswäsche und Kesselspeisewasser)
- MüllverbrennungsanlagenWasseraufbereitung:
- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Brunnenwasser
Mit ATEX-, FM-, CSA-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Robuste Elektrode mit langem Vergiftungsweg, wartungsarm durch großes, schmutzabweisendes PTFE-Diaphragma
Für raue Anwendungen geeignet: Prozessglas für hochalkalische Medien und druckfest bis 16 bar
Optionaler Salzring für den Einsatz in Medien mit niedriger Leitfähigkeit wie Kesselspeisewasser und WFI (water for injection)
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Orbisint CPS11D und CPS11
Deutsche Version - 07/2021
pH-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
16/07/2021
Dateigröße:
980.7 KB
Dateiname:
TI00028CDE_1520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Deutsche Version - 05/2020
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Orbisint CPS11D und CPS11
pH-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
16/07/2021
Dateigröße:
980.7 KB
Dateiname:
TI00028CDE_1520.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH-/Redox-Messung
Ergänzung zu BA01572C, BA02056C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 21/10/202106/09/202101/10/200802/11/200301/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
06/09/2021
Dateigröße:
496.3 KB
Dateiname:
XA00028CDE_1121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01572C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN DE 01/03/202218/02/202121/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
486.8 KB
Dateiname:
XA01440CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN DE 01/04/200701/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2007
Dateigröße:
361.7 KB
Dateiname:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenSprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11-, CPS11D-, CPS12D-, CPS31D-, CPS41-, CPS41D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS91D-
Declaration number: HE_01182_01.19
Manufacturer specification: RoHSSprache:
Chinesisch
Version:
18/09/2019
Dateigröße:
425.1 KB
Dateiname:
HE_01182_01.19.pdf
-