Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0-14
-
Prozesstemperatur
-15°C - 140°C
-
Prozessdruck
max. 13bar
Anwendungsgebiet
Ceragel CPS71 ist der analoge Spezialist für die pH-Messung in sterilen und hygienischen Anwendungen. Sein hochmodernes Gel ist vergiftungsresistent und garantiert stabile Messungen auch in fließenden Medien oder bei geringer Leitfähigkeit. Der Sensor ist sterilisierbar, autoklavierbar und nicht toxisch und gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Produkte.
Hygienische und sterile Anwendungen:
- Fermenter
- Biotechnologie
- Life Sciences
- LebensmittelProzesstechnik und Überwachung von Prozessen mit:
- schnell wechselnden pH-Werten
- hohem Anteil an Elektrodengiften wie z. B. H2S
Mit ATEX-, FM- und CSA-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
CIP- / SIP- und autoklavierfähig
Sensor widersteht starken Säuren und Basen und hohen organischen Frachten
Zertifizierte Biokompatibilität, keine Zytotoxizität
Frei von Materialien tierischen Ursprungs und von Acrylamid
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Ceragel CPS71D und CPS71 Technische Information
Deutsche Version - 09/2015
pH-Einstabmessketten, mit digitaler Memosens-Technologie oder analog
EN DE 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2015
Dateigröße:
460.9 KB
Dateiname:
TI00245CDE_1515.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: CeraGel
Englische Version - 11/2021
Product root: CPS71D- Declaration number: FDA_00278_01.21
EN DE 23/11/2021Sprache:
Englisch
Version:
23/11/2021
Dateigröße:
243.7 KB
Dateiname:
FDA_00278_02.21.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ceragel CPS71D und CPS71 Technische Information
pH-Einstabmessketten, mit digitaler Memosens-Technologie oder analog
EN DE 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2015
Dateigröße:
460.9 KB
Dateiname:
TI00245CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH-/Redox-Messung
Ergänzung zu BA01572C, BA02056C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 21/10/202106/09/202101/10/200802/11/200301/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
06/09/2021
Dateigröße:
496.3 KB
Dateiname:
XA00028CDE_1121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01572C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN DE 01/03/202218/02/202121/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
486.8 KB
Dateiname:
XA01440CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN DE 01/04/200701/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2007
Dateigröße:
361.7 KB
Dateiname:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenSprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-