©Endress+Hauser
Der CNGmass DCI wurde speziell für die Betankung mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) entwickelt.
Spezifikation im Überblick
Messbereich
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L) Anschluss: 1.4404 (316)
Anwendungsgebiet
CNGmass DCI wurde speziell für die Betankung mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) entwickelt. Das abgegebene Erdgasvolumen kann genau gemessen und direkt vor Ort angezeigt werden. Das Gerät kann von außen per „Touch Control“ bedient werden und somit auch während Wartungsarbeiten. Für den optimalen Datenaustausch steht eine Modbus-Schnittstelle zur Verfügung.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min)
Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi)
Berstscheibe vorhanden
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Impulsausgang und Modbus RS485
Messumformer für den Eichbetrieb
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Erfolgsstorys
Echtzeit-Analyse von maturen Ölbohrungen
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
GPsol Wellchecker auf einer Förderpumpe
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Das Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nachtloser Systemintegration. Genaue Messung von komprimiertem Erdgas (CNG) unter hohem Druck in Betankungsanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min). Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi).
Messumformer-Features
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Flexible Ausgänge und Modbus RS485.
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L) Anschluss: 1.4404 (316)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Messbereich
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4 modulare Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv), phasenverschobene Impulse Relais
Eingänge
1 modularer Eingang: Status
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), Eichpflichtiger Verkehr CRN
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), Eichzulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
Produkt‐Headline
Das Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nachtloser Systemintegration. Genaue Messung von komprimiertem Erdgas (CNG) unter hohem Druck in Betankungsanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min). Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi).
Messumformer-Features
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung. Flexible Ausgänge und Modbus RS485.
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L) Anschluss: 1.4404 (316)
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
Messbereich
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
Messstofftemperaturbereich
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
4 modulare Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv), phasenverschobene Impulse Relais
Eingänge
1 modularer Eingang: Status
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), Eichpflichtiger Verkehr CRN
Beliebteste Downloads
CNGmass DCI
Technische Information
Deutsche Version - 03/2016
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nahtloser
Systemintegration
EN
DE
BG FR IT JA PL ZH
01/03/2016
01/08/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
627.1 KB
Dateiname:
TI00098DDE_1416.pdf
CNGmass DCI
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN
DE
BG
15/11/2024
01/03/2016
18/09/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA00140DDE_1524.pdf
58 Dokumente
CNGmass DCI
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät Das Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nahtloser Systemintegration
EN
DE
Bulgarisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Chinesisch
01/03/2016
01/08/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2016
Dateigröße:
627.1 KB
Dateiname:
TI00098DDE_1416.pdf
CNGmass DCI
HART
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN
DE
Bulgarisch Französisch Japanisch
15/11/2024
01/03/2016
18/09/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA00138DDE_1524.pdf
CNGmass DCI
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN
DE
Bulgarisch
15/11/2024
01/03/2016
18/09/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA00140DDE_1524.pdf
CNGmass DCI
MODBUS RS485
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN
DE
Bulgarisch
18/09/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP00003DDE_1315.pdf
CNGmass DCI
HART
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN
DE
Bulgarisch Japanisch
18/09/2015
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP000001DDE_1315.pdf
CNGmass DCI
Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Russisch Chinesisch
01/01/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2010
Dateigröße:
601.1 KB
Dateiname:
KA044DDE_1009.pdf
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN
DE
01/10/2018
01/12/2009
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
293.1 KB
Dateiname:
EA00081DA2_1218.pdf
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN
DE
Spanisch
01/03/2021
Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
DE
01/04/2019
17/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
787.5 KB
Dateiname:
EA00036DA2_1519.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 40/8X/65 220V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098557
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039431
Set NTP 40/8X/65 220V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098558
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039432
Set NTP 40/8X/65 24V REx000
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098565
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039434
Set NTP 40/8X/65 24V REx120 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50098566
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039436
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Verstärker CNGmass DCI WEA Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106660
Set Verstärker CNGmass DCI WEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106661
Set Verstärker CNGmass DCI EES Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106662
Set Verstärker CNGmass DCI EES HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106663
Set Verstärker CNGmass DCI SEA Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106664
Set Verstärker CNGmass DCI SEA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106665
Set Verstärker CNGmass DCI CN Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106666
Set Verstärker CNGmass DCI CN HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71106667
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039479
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set I/O Iout aktiv/Frequenz HE Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039478
Set Com ModbusRS485+Stat.Ein 2Steckp Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71021743
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039485
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039477
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Statuseingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71039492
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
71039490
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
31
71039490
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50096755
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096754
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50098637
Set Anschlussprint 8X Wandgehäuse HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039493
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098705
Set Anschlussprint 8X FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039494
Set Anschlussprint 8X FS Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098706
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039495
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094004
Set S-Dat Promass84/8CN/8DF programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003953
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
32
50094027
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
33
50094029
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
71247838
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
34
50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
35
50094040
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029349
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Anschlussraumabdeckung Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
36
71008445
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Teile 40/8X Feldgehäuse Kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098703
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50103152
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098704
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093554
Set Kabel Promass FS L= 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50093573
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
28
50098568
Set Plombierschrauben 84/8DF/8FE/8FF
Transmitter 80/83/84, mounting set
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren