Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss: ±0,5 % pro Betankung
-
Messbereich
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+125 °C (–58...+257 °F)
-
Max. Prozessdruck
350 bar (5080 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4404 (316)
Anwendungsgebiet
Auch beim Abrechnen und Bezahlen von getanktem Erdgas (CNG) ist die Messgenauigkeit genauso wichtig wie bei jedem anderen Kraftstoff. Das “Herzstück” einer jeden Erdgaszapfsäule ist folglich ein Durchfluss-Messgerät, das die getankte Gasmenge mit absolut einwandfreier Genauigkeit misst – Tag für Tag, rund um die Uhr. Dies sind jedoch nur einige Stärken des speziell für solche Anwendungen entwickelten CNGmass.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von komprimiertem Erdgas (CNG) unter hohem Druck in Betankungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min)
Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi)
Berstscheibe vorhanden
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Impulsausgang und Modbus RS485
Messumformer für den Eichbetrieb
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Einfache Bedienung – reduziert auf die Anwendungsanforderungen
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
a
Deutsche Version - 02/2023
a
EN DE 03/02/202324/05/201701/03/201601/08/201501/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00077DDE_1623.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CNGmass MODBUS RS485 Betriebsanleitung und Beschreibung der Gerätefunktionen
Deutsche Version - 06/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)
EN DE 20/06/202224/05/201701/03/201618/09/201501/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00123DDE_1622.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
a
a
EN DE 03/02/202324/05/201701/03/201601/08/201501/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00077DDE_1623.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CNGmass MODBUS RS485 Betriebsanleitung und Beschreibung der Gerätefunktionen
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)EN DE 20/06/202224/05/201701/03/201618/09/201501/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00123DDE_1622.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
CNGmass Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 28/09/201501/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/09/2015
Dateigröße:
830.4 KB
Dateiname:
KA00047DDE_1315.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN DE 17/12/201808/11/2010Sprache:
Englisch
Version:
17/12/2018
Dateigröße:
295.2 KB
Dateiname:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN DE 01/04/201904/12/201430/03/2010Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
213.1 KB
Dateiname:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CNGmass Division 1 Ex documentation
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas classified
according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical
Code (CEC)Sprache:
Englisch
Version:
01/11/2015
Dateigröße:
417.6 KB
Dateiname:
XA01374DEN_0116.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CNGmass NEC/CEC Division 1 Ex-documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00123DEN DE 06/08/201201/07/2010Sprache:
Englisch
Version:
06/08/2012
Dateigröße:
272.5 KB
Dateiname:
XA00149DEN_1312.pdf
-