Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Verbesserung der Energieeffizienz in der Industrie durch Optimierungen in den Hilfskreisläufen
Das industrielle Energiemanagement und die Energieoptimierung ermöglichen Energieeinsparungen in den Industrien und legen den Grundstein für einen nachhaltigeren Bertrieb
Die Abhängigkeit von Energieträgern ist eine globale Herausforderung. Angesichts der weltweiten Ereignisse und knapper Ressourcen sowie steigenden Energiepreisen sind nachhaltige Betriebsabläufe wichtiger denn je. Zugekaufte Hilfskreisläufe wie Strom, Wasser und Gas sowie selbst erzeugte Hilfskreisläufe wie Dampf, Druckluft und Wärme treiben die gesamte Infrastruktur von Industrieunternehmen an. Die Optimierung der Ressourcennutzung ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit und Rentabilität.
Anwendungen für Effizienzsteigerungen und Verbesserungen
Identifizierung von Möglichkeiten zur Energieeinsparung
Optimierungsbemühungen beginnen mit der Schaffung von Zusammenhängen im gesamten Anlagenbetrieb, indem die richtigen Messgeräte an den richtigen Stellen installiert werden. Wenn die Daten richtig analysiert werden, können die im Laufe der Zeit gesammelten Daten einen Einblick in die Geschichte der Anlage geben und dem Personal ein detailliertes Verständnis ihrer Prozesse vermitteln. Es gibt einige Ansätze, die das die Team von Endress+Hauser verfolgt, um detaillierte und genaue Informationen sicherzustellen:
Nutzung von Prozesswissen
Durch die Nutzung ihrer umfassenden Prozesskenntnisse können die Teams direkt mit dem Anlagenpersonal zusammenarbeiten, um den Messbedarf zu ermitteln.
Überprüfung der aktuellen Anforderungen der Hilfskreisläufe
Ein ganzheitlicher Blick auf eine Anlage ermöglicht es den Teams, strategische Messungen zu identifizieren, die qualitativ hochwertige Daten liefern, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser beispielsweise hilft bei der Digitalisierung von Anlagen, indem sie Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsdaten liefert, die einen digitalen Zwilling ermöglicht.
Einhaltung von Vorschriften
Die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften ist notwendig, um alle relevanten Standards für Energiemonitoring, Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch zu erfüllen.
Diese Vorschriften können auf lokaler, nationaler oder globaler Ebene festgelegt werden.
Die richtigen Informationen führen zu verwertbaren Erkenntnissen für Effizienzsteigerungen
Die Datenerfassung muss fortgesetzt werden, um die Effizienz zu steigern und die Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen. Darüber hinaus werden geeignete Software-Tools benötigt, um die Verfahren zur Übertragung von Betriebsdaten in gemeinsam nutzbare Berichte zu vereinfachen, die wiederum zur Kommunikation von Vorteilen innerhalb des Unternehmens und zum Nachweis der Einhaltung von Vorschriften gegenüber den Behörden verwendet werden können.
In einer Anlage führten schlechte Isolierung, defekte Kondensatableiter sowie Druck- und Temperaturschwankungen zur Kondensation von Dampf in der Leitung, wodurch sich Nassdampf bildete. Dies führte zu einem schlechten Wirkungsgrad der Energieübertragung, gefährlichen Wasserschlägen durch Pfropfenströmung und kondensationsbedingten Wasserschlägen.
Um diese Probleme zu beheben, wurde die Infrastruktur der Anlage verbessert und es wurden zusätzlich im gesamten Dampfsystem multivariable Wirbeldurchfluss-Messgerät installiert, um Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten.
Der Einstieg in die effiziente Energieoptimierung: Antworten auf die wichtigsten Fragen
Betriebsleiter und Ingenieure wissen heute, dass sie ihre Kernprozesse mit präzisen, datenintensiven Instrumenten überwachen müssen. Wenn Sie jedoch erst am Anfang stehen und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz suchen, haben Sie vielleicht Fragen zu Energiesparlösungen und den Technologien, die dabei helfen können.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unseren Experten
Das innovative Energiekonzept der Swiss Life Arena in Zürich zeigt sich insbesondere bei der Kälteerzeugung. Der Energiedienstleister ewz setzt die Technologie von Endress+Hauser zur Effizienzkontrolle ein.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Energiekosten mit Prozessmessgeräten senken können. Laden Sie die Infografik herunter, um einige Tipps zu erhalten worauf Sie bei Ihrer Messtechnik achten sollten.
In Hilfskreisläufen für Dampf, Druckluft, Wärme, Kälte und Industriegase gibt es viele Möglichkeiten für Einsparungen. Durch ein umfassendes Energiemonitoring kann der Energieverbrauch zwischen 5 und 15 % gesenkt werden.
Weitere Informationen zur Energieeffizienz
Weitere Informationen über Energieeinsparungen in Hilfskreisläufen
Wichtiger Hilfskreislauf: Kesselwirkungsgrad
In vielen Hilfskreisläufen und Anwendungen können Energieeinsparungen realisiert werden. Der Kesselwirkungsgrad und die Dampfqualität sind ein guter Ausgangspunkt.
In Hilfskreisläufen für Dampf, Druckluft, Wärme, Kälte und Industriegase gibt es viele Möglichkeiten für Einsparungen. Durch ein umfassendes Energiemonitoring kann der Energieverbrauch zwischen 5 und 15 % gesenkt werden.
Strategisches Energiemanagement mit Hilfe von Messinstrumenten
Die Betriebseffizienz in der Prozesssteuerung und bei industriellen Anwendungen ist von entscheidender Bedeutung. Mitarbeiter an den Anlagen müssen Möglichkeiten zur Energieeinsparung identifizieren und gleichzeitig die Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebszeiten aufrechterhalten.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .