Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Branchenexpertise und Anwendungswissen

Wir wollen unsere Prozesse verbessern und unseren Kunden helfen, ihre Prozesse zu optimieren, ihre Effizienz zu steigern und ihre Umweltziele zu erreichen. Ganz gleich, wo auf der Welt und in welcher Branche Sie tätig sind, wir können Ihnen helfen, erfolgreich zu sein.

Zwei Ingenieure diskutieren vor einem großen Bildschirm einer industriellen Warte.

Kunden profitieren von unserer Erfahrung und unseren Automatisierungslösungen

Wir haben unsere Aktivitäten in Vertrieb, Service, Marketing und Produktion ganz auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet. Dank dieser Branchenorientierung können wir sie umfassend bei der Automatisierung ihrer Prozesse beraten und unterstützen. Mit Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen und zu ihren Anwendungen passen.

Unsere Teams aus Branchen- und Anwendungsspezialisten wickeln große und komplexe Projekte termingerecht und zuverlässig ab. Industrieexperten kümmern sich um die Bedürfnisse der verschiedenen Branchen. Bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung stehen wir über den gesamten Lebenszyklus der Anlage zur Verfügung – immer perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden.

Enger Kundenkontakt ist für uns selbstverständlich. Die Erfüllung der Anforderungen an Qualität und Geschwindigkeit haben für uns Priorität.

Wie man anspruchsvolle Herausforderungen in der industriellen Verfahrenstechnik meistert

Zwei Ingenieure überwachen den Abfüllprozess von Orangensaft in einer industriellen Anlage.

1,7 Milliarden Menschen mehr müssen in 2050 ernährt werden

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bedient eine wachsende Bevölkerung. Wir bieten hygienische Geräte, innovative Produkte und Analysen für die Qualitätssicherung und eine effiziente Produktion.

Zwei Ingenieure sehen sich eine große Industrieanlage an.

>200 Millionen Tonnen Düngemittel werden in 2026 weltweit nachgefragt werden

Die chemische Industrie erfüllt die globale Nachfrage, schützt die Umwelt und sorgt für Sicherheit. Unsere intelligenten Technologien optimieren die Sicherheitsprüfung, ermöglichen eine zuverlässige Überwachung und verbessern die Anlagenleistung.

Zwei Ingenieure stehen neben einer Trinkwasserleitung.

770 Millionen Menschen haben keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser

Die Wasserindustrie sorgt mit unserer Messtechnik für sauberes Wasser in der Welt. Sie hilft bei der Abwasseraufbereitung, und die Digitalisierung ermöglicht den Fernzugriff auf Daten und damit ein intelligentes Wassermanagement.

Drei Ingenieure gehen durch eine Raffinerie.

57 % des weltweiten Energiebedarfs werden durch Öl und Gas gedeckt

Die Öl- und Gasindustrie steht vor den großen Herausforderungen Verfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz. Unsere Instrumente ermöglichen die Prozessüberwachung und Leistungsoptimierung – auch in komplexen Umgebungen.

Zwei Ingenieure stehen in einer hygienischen Life Sciences Prozessumgebung.

Es dauert durchschnittlich 10-15 Jahre, bis ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommt

Unsere Technologie reduziert die Zeit und Kosten für die Arzneimittelentwicklung. Standardisierte Instrumente, konsistente Daten und laserbasierte Analysen verbessern die Kontrolle der biotechnologischen Produktion – konform mit globalen Standards.

Zwei Ingenieure unterhalten sich in einer Metallfabrik.

35 verschiedene Mineralien und Metalle werden in modernen Elektrogeräten verwendet

Die Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie befindet sich zwischen Nachfrage und Ressourcenknappheit. Unsere Technologien verbessern Erträge, Effizienz, Sicherheit, Einhaltung von Umweltvorschriften und sorgen gleichzeitig für Transparenz.

Zwei Ingenieure diskutieren neben einer Dampfturbine.

68 % weniger Ersatzteilbestände durch optimierte installierte Basis

Die Kraftwerk- und Energiebranche muss wachsenden Anforderungen gerecht werden und erneuerbare Energien nutzen. Wir bieten effiziente Messgeräte, Expertise und maßgeschneiderte Lösungen für eine zuverlässige Produktion und Energiespeicherung.

Endnoten

Entdecken Sie mehr über Endress+Hauser

Interessieren Sie sich für die neuesten Nachrichten oder Veranstaltungen – oder für Endress+Hauser als Arbeitgeber?