Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Garantierte Wasserqualität in Aquakulturbecken

Aqualande stellt mit IIoT ideale Lebensbedingungen für Fische sicher

Aqualande (Frankreich) ist eines der führenden Unternehmen im europäischen Aquakulturgeschäft. Die Aufzuchtbecken von Aqualande mussten aufgrund einer gesetzlichen Änderung als Aquakultur-Kreislaufsystem ausgelegt werden. Es ist eine bestimmte Wasserqualität erforderlich, um eine gesunde und effiziente Fischzucht sicherzustellen. Robuste Sensoren stellen zusammen mit digitalen Services eine smarte Überwachungslösung dar. Sie tragen dazu bei, die Aufzuchtbedingungen auf einem optimalen Level zu halten.

Luftaufnahme einer Fischfarm mit offenem Kreislauf mit rezirkulierendem Wasser ©Endress+Hauser
Messumformer Liquiline und Edge Device SGC400 in Aquakultur-Installation ©Endress+Hauser

Ergebnis

  • Die Nutzer bei Aqualande verwenden den Messwert-Fernzugriff – dank des digitalen Netilion-Services.

  • Er macht weniger Kabel erforderlich und bietet mehr Optionen für den Umgang mit den Daten.

  • Der Kunde begrüßt die benutzerfreundliche Oberfläche, die dabei hilft, den Wasseraufbereitungsprozess in Echtzeit anzupassen, um die besten Lebensbedingungen für die Fische sicherzustellen.

Clément Taron, Aquakultur-Projektmanager

Die Lösung von Endress+Hauser ließ sich einfach implementieren, die Sensoren sind robust und zuverlässig und beständig gegenüber Strömungen und Fischbewegungen.

Clément Taron, Aquakultur-Projektmanager
CSR & Zuchtmethoden, Coopérative Les Aquaculteurs Landais

Herausforderung für den Kunden

Die Wasserqualität in den Aufzuchtbecken von Aqualande ist sehr sensibel, weil das zurückgeleitete Wasser durch Trommelfilter und Ausgasungssäulen gefiltert wird. Um ein gutes Wachstum der Forellen sicherzustellen, entschied Aqualande, eine kontinuierliche Überwachung der genauen Wasserqualität einzuführen.

Unsere Lösung

Endress+Hauser hat Aqualande eine Lösung geliefert, die High-End-Instrumente und eine Schnittstelle zur Datenüberwachung umfasst. Die Messwerte sind jederzeit und überall abrufbar (über Smartphone oder PC).

Verwendete Komponenten

  • Digitaler Sauerstoffsensor Oxymax COS61D

  • Digitaler pH-Sensor Orbipac CPF81D

  • Digitaler Nitratsensor Viomax CAS51D

  • Trübungssensor Turbimax CUS52D

  • Messumformer Liquiline CM448

  • Modbus Edge Device SGC400