Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Dienstleistungen für Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen
Von der Inbetriebnahme und Verifikation bis zur Wartung und zum Fernsupport - mit unserem Serviceangebot ist die Geräteleistung garantiert
Der Betrieb einer Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage bringt viele Herausforderungen mit sich, so u. a. gesetzliche Vorgaben, interne Standards, stets zunehmende Anforderungen an die Aufbereitung und immer komplexere Prozesse. Um all diese Verpflichtungen erfüllen zu können, ist eine zuverlässige Prozesssteuerung erforderlich. Die Prozesse können jedoch nur so gut sein wie Ihre Messgeräte. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, müssen sie korrekt ausgelegt, installiert und regelmäßig gewartet werden.
Bis zu 30%
des Jahresbudgets einer Kläranlage werden für wiederkehrende Betriebskosten ausgegeben. Quelle: GWI Water Data, veröffentlicht im Oktober 2021
Wie wir Sie unterstützen
Wir unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele. Unsere Unterstützung endet nicht einfach mit der Ankunft unserer Geräte an ihrem Standort. Endress+Hauser bietet ein vollständiges Serviceportfolio, das ganz darauf ausgerichtet ist, Ihren Erfolg zu sichern. Von der Inbetriebnahme über die Verifikation und
Wartung bis hin zum Support für Ihre Flüssigkeitsanalysatoren – um nur einige der relevantesten Aspekte für die Wasser- und Abwasserwirtschaft zu nennen – stehen unsere Techniker bereit, um Sie effizient zu unterstützen.
Inbetriebnahmeservices zur Optimierung der Einrichtung und Umstellung von Geräten
Verifikation von Messgeräten
Wartungsservices für eine höhere Betriebseffizienz
Support für Flüssigkeitsanalysatoren
Anwendungen
Inbetriebnahme
In der Inbetriebnahmephase werden Sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Das Hauptziel besteht üblicherweise in der Gewährleistung der Geräteleistung von Beginn an innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens und Budgets.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie bei der Parametrierung Ihrer Feldgeräte und Automatisierungslösungen. Dies beinhaltet auch die detaillierte Dokumentation von Inbetriebnahmeergebnissen sowie das Erstellen von Sicherungsdateien. Zudem gewährleisten sie dank ihres anwendungsspezifischen Know-hows, dass die Komponenten korrekt installiert werden, damit von Anfang an eine stabile Prozessüberwachung oder -steuerung möglich ist.
Entdecken Sie unsere Geräteinbetriebnahmeservices und erfahren Sie mehr darüber
In vielen Ländern sind Betreiber gesetzlich verpflichtet, ihre Durchflussmessgeräte in bestimmten Abständen zu überprüfen. Ein Grund hierfür ist, dass die Betreiber messen müssen, wie viel Wasser sie natürlichen Gewässern entnehmen und wie viel sie wieder in diese Gewässer einleiten. Außerdem muss Kunden gegenüber nachgewiesen werden können, dass die Abrechnung korrekt ist.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Verifikation kann vor Ort erfolgen, oder aus der Ferne, wenn der Messumformer mit der Hearbeat Technology ausgestattet ist.
Heartbeat Technology ermöglicht die Fernüberwachung und -verifikation ohne Prozessunterbrechungen und gewährleistet so einen kostengünstigen und sicheren Anlagenbetrieb über den gesamten Lebenszyklus. Wir bieten ein Portfolio von Endress+Hauser Messgeräten mit Heartbeat Technology an
Die regelmäßige Wartung Ihrer Sensoren ist ein Muss für eine zuverlässige Prozesssteuerung, Geräteleistung und Anlagenverfügbarkeit. Andernfalls riskieren Sie lange Stillstandszeiten und eine verminderte Qualität Ihres Aufbereitungsprozesses. Allerdings können Wartungsroutinen sehr zeitaufwändig sein.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere erfahrenen Servicetechniker bieten einen zuverlässigen Support für Ihre Geräte und stellen Ihnen die gesamte Dokumentation zur Verfügung, die für transparente Wartungsergebnisse notwendig ist. Sie können sogar für effizientere Wartungsabläufe sorgen, indem sie ein vorausschauendes Wartungskonzept aufstellen.
Gewährleisten Sie die Betriebseffizienz Ihrer gesamten installierten Basis mit unseren Wartungsservices
Flüssigkeitsanalysatoren gehören in einer Wasser- oder Abwasseraufbereitungsanlage zu den kritischsten Messgeräten überhaupt, da sie Auskunft über die Qualität des Wassers geben. Damit sie ihre Aufgabe korrekt erfüllen können, müssen sie regelmäßig gewartet werden. Das beinhaltet auch Vorgänge wie Reinigen, Spülen, Austausch von Verschleißteilen und Kalibrierung.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser vollständiges Servicepaket für Analysatoren gewährleistet einen reibungslosen Betrieb während des gesamten Gerätelebenszyklus. Es umfasst die Inbetriebnahme und die jährliche Wartung durch geschulte und zertifizierte Techniker, einschließlich der Bereitstellung von Verbrauchs- und Ersatzteilen, technischer Unterstützung mit garantierter Reaktionszeit und optional auch Reparaturen vor Ort.
Erfahren Sie mehr über unsere umfassenden Geräteservices
Die Trinkwasseraufbereitung umfasst viele unterschiedliche Prozesse, die strikt überwacht werden müssen, um die Wasserqualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Eine der größten Herausforderungen in der Abwasseraufbereitung besteht darin, die Aufbereitung sowohl sicher als auch kostengünstig zu gestalten. Unser Serviceangebot kann Ihnen helfen, die betrieblichen Prozesse in Ihrer Anlage zu optimieren.
Vorteile
Unsere Servicetechniker arbeiten alle nach denselben Standards und Best Practices, um – unabhängig von Ihrem Standort oder Servicebedarf – jederzeit eine konsistent hohe Servicequalität zu bieten. Das von uns angebotene Serviceportfolio ist zertifiziert und konform mit DIN EN ISO 90001:2008. Grad und Umfang unserer Services können auf Ihre spezifischen Herausforderungen zugeschnitten werden.
1000+
Servicetechniker weltweit, die mit den gleichen Tools und nach denselben Standards arbeiten
5.000
Durchflussmessgeräte werden jedes Jahr verifiziert
50 %
Zeiteinsparungen durch den Einsatz von Heartbeat Technology
Endress+Hauser führte in einer großen Kläranlage, die von Indiens größtem EPC-Unternehmen erstellt wurde, das Instandhaltungsmanagement aller Analysemessgeräte durch.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Qualität und Konformität
Überwachung der Trinkwasserqualität
Konformität mit Normen und Standards und ordnungsgemäßes Risikomanagement mit innovativen Instrumentierungs-, Analyse- und Wartungslösungen für die Überwachung der Trinkwasserqualität.
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Membranfiltrationskontrolle mit Messgeräten von Endress+Hauser und gewährleisten Sie die höchsten Standards bei der Wasserqualität.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .