Flüssigerdgas (LNG) ist Erdgas, das auf −162 °C (−260 °F) abgekühlt wurde. Die Umwandlung von Erdgas zu einer Flüssigkeit in einer Verflüssigungsanlage umfasst typischerweise vier Hauptprozesse: Vorbehandlung, Sauergasentfernung und Dehydrierung, Fraktionierung zur Entfernung schwerer Kohlenwasserstoffe und Verflüssigung. Jede dieser LNG-Aufbereitungsoperationen erfordert eine präzise und zuverlässige Prozesssteuerung, um den kontinuierlichen und ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten, der für eine fristgerechte Verladung und Auslieferung von Flüssigerdgas erforderlich ist.
Schlüsselfaktoren
> 200.000 US-Dollar
mögliche Kosten eines 2-tägigen Stillstands des Molekularsiebs in einer Erdgasanlage. Bei einer LNG-Anlage könnten diese, je nach Kapazität, auf über 1 Million $ ansteigen.

Präzisions-Durchflussmessung für Anwendungen mit mitgeführtem Gas
Kryogene Durchflussanwendungen in einer LNG-Verflüssigungsanlage bergen aufgrund der Zweiphasenströmungsbedingungen Messherausforderungen in sich. Temperaturschwankungen und Druckabfall führen zur Verdampfung und zu mitgeführtem Gas, was zu übermäßig hohen bzw. niedrigen Messwerten oder aber zum Abbruch der Messung führt.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere innovativen Coriolis Massedurchfluss-Messgeräte bieten eine einzigartige Lösung für Anwendungen mit mitgeführtem Gas. Die patentierte Multifrequenz-Technologie gewährleistet die zuverlässige und kontinuierliche Messung, Echtzeitdaten und eine hohe Verfügbarkeit.
- Hochpräzisionsmessung von Dichte, Masse- und Volumendurchfluss, auch bei Vorhandensein von mitgeführtem Gas
- LNG-Eichfähigkeitszulassungen OIML R117 und MI-005
- Wartungsfreiheit und kompakte Bauform für Installationsflexibilität
- Heartbeat Technology ermöglicht die Inline-Verifizierung ohne Prozessunterbrechung

Bessere Messung bei geringen Durchflüssen mit Wirbeldurchfluss-Messgeräten
Wirbeldurchfluss-Messgeräte sind inzwischen das Multitalent in LNG-Anlagen sowohl für Flüssigkeits- als auch für Gasanwendungen, aber die meisten Wirbeldurchfluss-Messgeräte verlieren bei geringen Durchflüssen das Signal und messen unter einer Reynolds-Zahl von 20 000 ungenau.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir helfen Ihnen dabei, diese und viele weitere Herausforderungen zu meistern. Ein Wirbeldurchfluss-Messgerät von Endress+Hauser ist aufgrund seiner Eignung für geringe Durchflüsse, seiner Beständigkeit gegenüber Temperaturschock und Vibration und seiner multivariablen Optionen (P+T) eine exzellente Wahl. Für Gase, Flüssigkeiten und Dampf.
- Verbesserte Signalverarbeitung führt zu optimaler Spreizung: Das Gerät startet mit der Messung bei einer um 16 % niedrigeren Reynolds-Zahl als alle anderen Wirbeldurchfluss-Messgeräte auf dem Markt, und Versionen mit integrierter Zweistufen-Nennweitenreduzierung messen bei einer um 76 % niedrigeren Reynolds-Zahl
- Linearster Wirbelstromkörper mit flacher Genauigkeit bis zu einer minimalen Reynolds-Zahl von 10 000
- PremiumCal garantiert eine exzellente Messgenauigkeit von +/- 0,65 % (Flüssigkeiten) bzw. +/- 0,9 % (Gas) und ermöglicht somit die höchste Verfügbarkeit Ihrer LNG-Anlage bei geringen Durchflüssen

Temperaturmessung bei der Gasaufbereitung
Präzise Temperaturmessung spielt eine wesentliche Rolle in Gasaufbereitungsanlagen. Außerhalb der festgelegten Grenzwerte liegende Temperaturunterschiede zwischen Erdgas und Amin/Glycol, die in Gassüßungs- und Dehydrierungseinheiten in den Kontaktor gelangen, führen zu Gaskondensation, Schaumbildung und Verlusten. Außerdem ist die zuverlässige Überwachung der Temperatur über die Wärmetauscherwände erforderlich zur Erfassung von Verschmutzungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere robusten Temperaturtransmitter minimieren die Stillstandszeiten der Anlage mit innovativer, führender Technologie.
- Sensor-Backup bei einem Ausfall ohne Unterbrechung des Messwerts
- Sensordrift- und Korrosionserkennung
- Breites Schutzrohrangebot entsprechend globalen Normen
- Oberflächentemperaturmessung von Leitungs- und Rohrwänden
- Innovativer StrongSens für Stoß- und Vibrationsfestigkeit > 60 g

Online-Überwachung von H2S und CO2 bei der Gassüßung
Gassüßungsprozesse entfernen Sauergase (H2S und CO2) aus dem unaufbereiteten Gas, damit die Spezifikationen für die kryogene Verflüssigung erfüllt werden. Die Messung von H2S- und CO2-Konzentrationen im unaufbereiteten Gas am Einlass und im Süßgas am Auslass von Amin-Aufbereitungseinheiten ist wichtig für die Kontrolle und Optimierung des Aufbereitungsprozesses, die Gewährleistung der Qualität des LNG-Einsatzgases und die Verhinderung möglicher Beschädigungen an der Anlagenausrüstung während der Verflüssigung.
Unsere Kompetenz im Feld
TDLAS-Analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) haben sich als höchst wirksam in diesen kritischen Messungen erwiesen.
- Außergewöhnlich schnelle Reaktion auf Konzentrationsänderungen von H2S und CO2, eine wichtige Leistungscharakteristik für die Steuerung von Amin-Aufbereitungseinheiten
- Patentierte Differenzspektroskopietechnik misst H2S in niedrigen ppm-Bereichen
- Geringe Wartungs- und Betriebskosten, da keine Träger- und Verbrennungsgaszylinder und kein Bleiacetatband für die Durchführung der Messung erforderlich sind
- Berührungslose Lasermessung vermeidet Verschmutzung und Korrosion für einen zuverlässigen langfristigen Betrieb Ihrer LNG-Anlage

Gerätediagnose, Verifizierung und Überwachung
Die Öl- und Gasindustrie arbeitet in rauer Umgebung. Sie wünschen sich einen besseren Überblick über den Zustand Ihrer Prozessausrüstung, um kostspielige ungeplante Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten zu vermeiden, die Wartungskosten zu senken und die Systemverfügbarkeit zu erhöhen.
Unsere Kompetenz im Feld
Eine Vielzahl unserer intelligenten Feldgeräte ist mit Heartbeat Technology ausgestattet, die mit ihren einzigartigen integrierten Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen die Anlagenverfügbarkeit erhöht und eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet.
- Die permanente Selbstdiagnose der Messgeräte erlaubt eine kontinuierliche Überprüfung des Zustands Ihrer Geräte und Prozesse, und im Falle eines Problems erhalten Sie klar verständliche Anweisungen, was zu tun ist
- Vergewissern Sie sich jederzeit, an jedem Ort und ohne Prozessunterbrechung, dass Ihre Geräte korrekt funktionieren
- Die Überwachungsfunktion von Heartbeat Technology liefert detaillierte Geräte- und Prozessdaten, die eine Trendanalyse und somit eine vorausschauende Wartung ermöglichen
- Netilion, unser IIoT-Ökosystem und Portfolio intelligenter Apps, baut auf den Heartbeat-Daten auf, sodass Sie einen noch besseren Einblick und weitere Vorteile erhalten
Vorteile
Unsere Instrumente bieten die Messgenauigkeit und verbesserte Prozesssteuerung, die Sie benötigen, um einen ununterbrochenen Betrieb Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse zu gewährleisten. Feldinstrumentierung mit modernster Technik reduziert die Anfahrzeit, vermeidet unvorhergesehene Abschaltungen und gewährleistet die höchste Anlagenverfügbarkeit. Intelligente Feldgeräte mit erweiterten Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen liefern die Informationen, die Sie benötigen, um die richtigen Wartungsentscheidungen zu treffen.
Schlüsselfaktoren
>30 Mio.
installierte Feldinstrumente weltweit
Schlüsselfaktoren
>800 000
Coriolis-Durchflussmessgeräte erfolgreich in vielen verschiedenen Industrien installiert
Schlüsselfaktoren
>40 Länder
haben Vertriebs- und Servicezentren von Endress+Hauser. Unsere globale Servicemannschaft mit mehr als 1000 Experten steht weltweit für die Wartung und Optimierung Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse zur Verfügung.
Wie wir Sie unterstützen
Wir arbeiten mit Ihnen bei der Auswahl der richtigen Feldinstrumentierung für kritische Messungen und die zuverlässige Prozesssteuerung Ihrer LNG-Aufbereitungsoperationen von der Gasvorbehandlung bis zur Verflüssigung zusammen. Hierzu gehören eine höchst genaue Durchflussmessung für Anwendungen mit mitgeführten Gasen und niedrigen Durchflüssen, die Überwachung zur Gewährleistung der Entfernung von Verunreinigungen aus dem für Flüssigerdgas aufbereiteten Gas auf einen Wert im Spurenbereich, sowie zuverlässige Temperatursensoren und intelligente Feldgeräte, die eine hohe Systemverfügbarkeit gewährleisten.
- Die Coriolis-Technologie bietet die multivariable Messung mit optimierter Leistung für Flüssigkeiten mit mitgeführtem Gas – MFT (Multifrequenz-Technologie)
- Multivariable Wirbeldurchfluss-Messgeräte mit exzellenter Messgenauigkeit bei geringen Durchflüssen
- Gewährleisten Sie, dass das Gas die Spezifikationen für die kryogene Verflüssigung zu LNG erreicht: TDL-Absorptionsanalysatoren (Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDL-AS)) bieten eine schnelle und genaue Online-Messung von Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) in Amin-Aufbereitungseinheiten
- Höchste Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit mit zuverlässiger Temperatursensortechnologie
- Heartbeat Technology: Diagnose-, Verifikations- und Überwachungsfunktionen gewährleisten eine hohe Systemverfügbarkeit und Sicherheit mit minimalem Aufwand