Spezifikation im Überblick
-
Eingang
M8 Stecker für Memosens Protokoll. 1-Kanal Instrument
-
Ausgang / Kommunikation
N/a
-
Anschluss-Schutzart
IP 66/67
Anwendungsgebiet
Mit Liquiline To Go CYM290 bekommen Sie immer und überall die Informationen, die Sie brauchen. Das robuste Multiparameter-Handmessgerät ermöglicht es Ihnen jede beliebige Messstelle Ihrer Anlage zu überprüfen - und das mit den gleichen Memosens-Sensoren, die Sie auch in Ihrem Prozess einsetzen. So ist gewährleistet, dass die Daten Ihrer Messungen konsistent und die Ergebnisse vertrauenswürdig sind. Sie erhalten zuverlässige Messwerte, die es Ihnen erlauben eventuell notwendige Abhilfemaßnahmen schnell zu ergreifen, damit Ihr Prozess optimal weiterläuft.
Liquiline To Go CYM290 ist ein Multiparameter-Handmessgerät für die Messung von:
pH/Redox
Leitfähigkeit
Sauerstoff / Sauerstoffspuren
Temperatur
Es eignet sich für alle Industrien und ihre Utilities und ermöglicht eine zuverlässige Überprüfung von
Messstellen
Prozessproben (sowohl an der Entnahmestelle als auch im Labor)
Stellen im Prozess, wo keine Online-Messung installiert ist
Vorteile
Treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihren Prozess: Zuverlässige Messungen mit hundertprozentiger Signalsicherheit helfen Ihnen im richtigen Moment die richtigen Maßnahmen zu ergreifen
Vertrauen Sie den Messwerten Ihrer Proben: Durch die Verwendung derselben Technologie erhalten Sie eine vollständige Konsistenz zwischen Prozess- und Probenmessung.
Nehmen Sie es einfach zu jeder Messstelle mit: Das robuste, schlagfeste Gehäuse nach Schutzart IP66/67 macht eine schnelle Prozessüberprüfung auch in Umgebungen mit extremen Bedingungen möglich.
Vereinfachen Sie Ihre täglichen Aufgaben: Echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Parametern.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline To Go CYM290 und Liquiline To Go Ex CYM291 Technische Information
Deutsche Version - 04/2016
Portables Gerät für den Ex- und Non-Ex-Bereich
EN DE 30/04/201627/04/201531/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2016
Dateigröße:
956.4 KB
Dateiname:
TI01198CDE_0316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline To Go CYM290
Deutsche Version - 11/2019
Portables Multiparameter-Messgerät für den Einsatz von analogen und digitalen Sensoren.
EN DE 05/11/201903/07/2015Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2019
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01343CDE_71457206.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline To Go CYM290 und Liquiline To Go Ex CYM291 Technische Information
Portables Gerät für den Ex- und Non-Ex-Bereich
EN DE 30/04/201627/04/201531/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2016
Dateigröße:
956.4 KB
Dateiname:
TI01198CDE_0316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline To Go CYM290
Portables Multiparameter-Messgerät für den Einsatz von analogen und
digitalen Sensoren.EN DE 05/11/201903/07/2015Sprache:
Deutsch
Version:
05/11/2019
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01343CDE_71457206.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Sprache:
Französisch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
673.1 KB
Dateiname:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Die Informationen, die Sie brauchen – immer und überall
Die Liquiline To Go Handmessgeräte für pH/Redox, Leitfähigkeit und
SauerstoffSprache:
Deutsch
Version:
13/04/2015
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
IN01061CDE_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Get the information you need, where you need it
Liquiline To Go handhelds for pH/ORP, conductivity and oxygen
Sprache:
Englisch
Version:
13/04/2015
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
IN01061CEN_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
L’information dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin
Terminal portable Liquiline To Go pour le pH/redox, la conductivité et
l'oxygène dissousSprache:
Französisch
Version:
13/04/2015
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01061CFR_0115.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: HE_01626_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN DE 17/05/2022Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2022
Dateigröße:
387.1 KB
Dateiname:
HE_01626_01.22_CYM290_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: EC_00148_02.16EN DE 06/12/2021Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2021
Dateigröße:
157.4 KB
Dateiname:
EC_00148_03.21.pdf
-