t-mass F/I 300/500
mit dem feinen Gespür für Versorgungsgase
Das thermische Durchflussmessgerät mit bidirektionaler Messung und Rückflusserkennung
Weltweit hat Endress+Hauser über 100 000 t-mass Durchflussmessgeräte erfolgreich installiert. Ob Druckluft, Erdgas, Schutzgas oder Sauerstoff: Wer Gasströme mit robuster Spitzen-Messtechnik erfassen will, muss keine Kompromisse mehr eingehen. Das Sensordesign sowie die einzigartigen Überwachungsfunktionen von Proline t-mass lassen für eine optimale Prozesskontrolle keine Wünsche offen. Auch bei stark wechselnden Prozessbedingungen können Gasströme mit einzigartiger Messgenauigkeit erfasst werden.
Vorteile
Robustes Sensordesign für den wartungsarmen Langzeitbetrieb – als Inline-Ausführung für Rohre DN 15…100 (½…4") oder als Einsteckausführung für Rohre und Kanäle DN 80…1500 (3…60")
Umfassende Prozesskontrolle: einzigartige Überwachungs- und Warnfunktionen für das Erkennen von Kondensat, Durchflussrichtung oder Rückfluss
Gas Engine: 22 Gase wählbar sowie entsprechender Gasgemische mit bis zu 8 Komponenten (Spezialgase auf Anfrage)
Prozesskontrolle auf hohem Niveau: exzellente Messgenauigkeit (±1,0%), Wiederholbarkeit (±0,25%) und Messdynamik (bis 1000:1). Für Prozesstemperaturen bis 180 °C (356 °F) und Drücke bis 40 bar (580 psi).
Maximale Sicherheit: SIL-konforme Geräteentwicklung nach IEC 61508
Hohe Betriebssicherheit: Heartbeat Technology für Diagnose, Monitoring und Geräteverifizierung ohne Prozessunterbrechung
In vielen Industrien werden thermische Durchflussmessgeräte für die Messung von Reingasen und Gasgemischen eingesetzt – z.B. in der Heizungs- und Klimatechnik, zur Messung von Gasfackeln und Rauchgasen, in Hilfskreisläufen mit Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff oder Argon, zur Verbrauchskontrolle von Erdgas oder für Kohlendioxid in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Proline t-mass F/I 300/500 eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Prozessregelung, Mengenmessung, Leckagedetektion, Kostenzuweisung oder beim Energiemanagement.
Gas Engine – für höchste Flexibilität im Prozess
Das Proline t-mass 300/500 Messsystem ist standardmäßig mit einer „Gas Engine“ ausgestattet. Dieses Softwaremodell bietet Anwendern unschlagbare Vorteile im Messbetrieb:
Exaktes Erfassen des Masseflusses von Rein- und Mischgasen unter aktuellen Betriebsbedingungen
Berechnen zusätzlicher Prozessgrößen wie Fließgeschwindigkeit, Referenzdichte, Normvolumen und Energiefluss
Dynamische Korrektur bei Änderungen von Druck, Temperatur oder Gaszusammensetzung
Ändern von einprogrammierten Gasen ohne Neukalibrierung
Robust und industrieoptimiert
t-mass F und I Messaufnehmer zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Robustheit aus, zum Beispiel gegenüber Rohrleitungsvibrationen, Feststoffpartikeln im Gas oder Prozessschwankungen wie Temperaturschocks. Dank der patentierten, innovativen Sensorkonstruktion eignet sich t-mass für den wartungsarmen Langzeitbetrieb. Alle mediumsberührenden Teile sind aus rostfreiem, korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und entsprechen NACE MR0175/MR0103. Bei Gasen, die Beläge im Rohr bilden, kann der Sensor für Reinigungsarbeiten ausgebaut werden – ohne Beeinträchtigung der Messperformance.
Heartbeat Technology – für höchste Betriebssicherheit
Ein weiteres Highlight ist Heartbeat Technology. Diese in alle Proline Messgeräte integrierte Prüffunktion ermöglicht eine permanente Selbstdiagnose bei höchstem Diagnose-Deckungsgrad (> 95%) sowie eine metrologisch rückführbare Geräteverifikation ohne Unterbrechung des Prozesses. All dies reduziert Komplexität und Risiken in einer Anlage und erhöht so deren Zuverlässigkeit sowie Verfügbarkeit.
Messumformer für die nahtlose Systemintegration
Für die Messaufnehmer t-mass F und I sind verschiedene Messumformer verfügbar: Proline 300 (Kompaktausführung) oder Proline 500 (Getrenntausführung) mit bis zu vier Ein- und Ausgängen. Sie ermöglichen das gleichzeitige Erfassen von Masse- und Energiefluss, Fließgeschwindigkeit, Gastemperatur, Dichte und Normvolumen. Ein Zugriff auf alle Mess- und Diagnosedaten ist jederzeit möglich dank digitaler Datenübertragung via HART oder Modbus RS485 sowie via WLAN oder über die frei kombinierbaren Ein- und Ausgänge.
Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:
Downloads
-
eBook – Proline t-mass F/I 300/500
Das langzeitstabile Durchflussmessgerät mit dem feinen Gespür für Verbrauchsgase
Dateigröße:
Dateiname:
-
Innovationsbroschüre - Proline t-mass F/I 300/500
Das langzeitstabile Durchflussmessgerät mit dem feinen Gespür für Verbrauchsgase
Dateigröße:
Dateiname:
Presseliste
Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |