Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Typ T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Typ J: -210 °C ... 1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Typ E: -270 °C ... 1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Typ K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Typ N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.
The TH53 temperature sensors are thermocouple assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemicals
Power plants
Refineries
Offshore platforms
Vorteile
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Iplom SpA wollte seinen Raffinationsprozess optimieren, um die Lebensdauer der Katalysatoren zu verlängern und die Sicherheit einer Hydrodesulfurierungsanwendung (HDS) durch eine präzise 3D-Temperaturprofilerstellung zu verbessern.
Typ T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Typ J: -210 °C ... 1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Typ E: -270 °C ... 1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Typ K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Typ N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
Standard gem. ASTM E-230 Special gem. ASTM E-230
Genauigkeit
Standard gem. ASTM E-230 Special gem. ASTM E-230
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau 63% rt = 15 s
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .