Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 1 - 12
-
Prozesstemperatur
0 - 80 C
-
Prozessdruck
1 - 4 bar abs
Anwendungsgebiet
Ceratex CPS31 ist der digitale Experte für die pH-Kompensation in Desinfektionsprozessen. Dank seiner drei Diaphragmen und seiner geringen Drift garantiert er stabile Messungen auch in Medien mit minimaler Leitfähigkeit. So können Sie sicher sein, dass Schwimmbadwasser angenehm und Trinkwasser wohlschmeckend ist.
Trinkwasser
Schwimmbadwasser
pH-Kompensation bei der Messung von freiem Chlor
Vorteile
Ein oder drei Keramikdiaphragmen für Medien mit minimaler Leitfähigkeit
Geringe Drift durch sehr geringe Ionenverarmung des Elektrolyten
Längere Standzeit dank optionalem Salzring
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS31D und Ceratex CPS31
Deutsche Version - 03/2022
pH-Sensoren für Trink- und Schwimmbadwässer
EN DE 16/03/202219/04/201301/01/2001Sprache:
Deutsch
Version:
16/03/2022
Dateigröße:
873.1 KB
Dateiname:
TI00030CDE_1422-00.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Englische Version - 10/2024
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1- Declaration number: EC_00624_04.24
EN DE 18/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
227.6 KB
Dateiname:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS31D und Ceratex CPS31
pH-Sensoren für Trink- und Schwimmbadwässer
EN DE 16/03/202219/04/201301/01/2001Sprache:
Deutsch
Version:
16/03/2022
Dateigröße:
873.1 KB
Dateiname:
TI00030CDE_1422-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH-/Redox-Messung
Ergänzung zu BA01572C, BA02056C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 21/10/202106/09/202101/10/200802/11/200301/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
06/09/2021
Dateigröße:
496.3 KB
Dateiname:
XA00028CDE_1121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN DE 09/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
09/01/2023
Dateigröße:
276.3 KB
Dateiname:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN DE 18/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
227.6 KB
Dateiname:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Sprache:
Englisch
Version:
25/10/2021
Dateigröße:
292.5 KB
Dateiname:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0Sprache:
Englisch
Version:
18/11/2021
Dateigröße:
166.5 KB
Dateiname:
CML 21UKEX21249 Iss. 0.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Sprache:
Englisch
Version:
09/08/2021
Dateigröße:
700.2 KB
Dateiname:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82E-, COS22E-, COS51E-, COS81E-
, CPS11-, CPS11E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31-, CPS31E-, CPS41-, CPS41E-, CPS42-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71-, C
PS71E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-, CTS1-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Protection: Ex i Zone 0Sprache:
Russisch
Version:
03/10/2024
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
CoC_EAC_KZ_7500525_05_01_01955.pdf
-