Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Durchflussmessung für berechneten Volumen- oder Massendurchfluss. dp-Wirkdruckgeber. Staudrucksonde (NAFTA-Version) mit 7/8" Bulletprofil.
Messaufnehmer‐Features
Einstecksystem. Nennweite DN150...1200 ; 6...48". Ausfahrbare Version verfügbar. Kompakt- oder Getrenntversion. Deltabar S/M Differenzdruck-Transmitter.
Nennweitenbereich
6" ... 48"
Max. Messabweichung
typisch 1% des berechneten Volumens oder der berechneten Masse. Unsicherheit des Wirkdruckgebers ohne Berücksichtigung der Unsicherheit der Dichte oder Kompensation.
Messbereich
400 ... 115'000 m3/h 240 ... 70'000 CFM 1'000 ... 575 t/h bei 10bar/230°C 2'200 ... 630 tons/h bei 145psi/445°F
Transmitter (Deltabar): LCD-Anzeige mit 4 Zeilen Bedienung mit 3 Tasten Quick setup HistoROM
Ausgänge
Transmitter (Deltabar): 4 ... 20 mA
Digitale Kommunikation
Transmitter (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Transmitter (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Produkt‐Headline
Durchflussmessung für berechneten Volumen- oder Massendurchfluss. dp-Wirkdruckgeber. Staudrucksonde (NAFTA-Version) mit 7/8" Bulletprofil.
Messaufnehmer‐Features
Einstecksystem. Nennweite DN150...1200 ; 6...48". Ausfahrbare Version verfügbar. Kompakt- oder Getrenntversion. Deltabar S/M Differenzdruck-Transmitter.
Nennweitenbereich
6" ... 48"
Max. Messabweichung
typisch 1% des berechneten Volumens oder der berechneten Masse. Unsicherheit des Wirkdruckgebers ohne Berücksichtigung der Unsicherheit der Dichte oder Kompensation.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .