Die Wasserwirtschaft in Absetzteichen ist eine anspruchsvolle Verpflichtung in vielen Bergbaubetrieben. In Absetzteiche gepumptes Bergematerial erfordert die konstante Überwachung zum Schutz der Umgebung und der Anwohner. Die häufig vor Ort ausgeführte Kontrolle der vielfachen erforderlichen Parameter, wie Zulauf, Wasserspiegel, benachbarte Gewässer und Teichfüllstand können eine zeitaufwändige und fehleranfällige Angelegenheit sein. Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio für präzises und effizientes Tailingsmanagement.
Schlüsselfaktoren
3.500
Absetzteiche gibt es weltweit
Erfahren Sie mehr über die Fernüberwachung
Umfassende Zulaufüberwachung
Ein konsequentes Tailings-Management beginnt mit dem Zulauf zu den Absetzteichen. Es geht außerdem über die Überwachung der grundlegenden Zulaufparameter, beispielsweise den Erzschlammdurchfluss, hinaus. Auch der Feststoffgehalt im Erzschlamm muss gemessen werden, um das Fassungsvermögen des Absetzteiches zu überwachen.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Technologien von Endress+Hauser bieten eine umfassende Zulaufüberwachung.
- Verlassen Sie sich auf ein einziges, intelligentes Gerät für die gesamte Zulaufüberwachung
- Messen Sie den Durchfluss und die Qualität des Zulaufs mit unseren magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten
- Überwachen Sie die Wasserqualität mit unseren digitalen Memosens-Analysesensoren
Genaue Füllstandmessungen
Einer der kritischsten Parameter für den sicheren Betrieb eines Absetzteiches ist nicht nur der Pegel des Oberflächenwassers, sondern auch des Grundwasserspiegels unter dem Teich. Die Überwachung der Oberflächenwasserstände kann einen frühen Hinweis auf einen plötzlichen Anstieg aufgrund von Überschwemmungen, Regen oder Eisschmelze geben.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein breites Portfolio genauer und sicherer Lösungen für die Absetzteichüberwachung.
- Schützen Sie Gemeinden und die Umwelt mit der zuverlässigen Überwachung von Absetzteichen
- Messen Sie den Oberflächenwasserpegel im Teich mit einem radargeführten Füllstandmessgerät
- Überwachen Sie den Grundwasserspiegel mit hydrostatischen Füllstandsensoren
Praktische und konforme Wasserqualitätsüberwachung
Eine verantwortliche Wasserwirtschaft in Absetzteichen erfordert die Überwachung der Qualität der in der Nähe gelegenen Gewässer für einen sicheren Schutz der lokalen Bevölkerung und Umwelt.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser erleichtert diese Aufgabe durch das Angebot sowohl ortsfester als auch tragbarer Probenahmestationen in vollständiger Konformität mit allen maßgeblichen nationalen und internationalen Normen, z. B. ISO 5667.
- Rüsten Sie Ihre Probenahmestation entsprechen Ihren spezifischen Anforderungen aus
- Nutzen Sie tragbare Wasserprobenahmestationen für die praktische, genaue Vor-Ort-Überwachung
- Führen Sie komfortable automatische Wasserentnahmen mit einer ortsgebundenen Wasserentnahmestation durch
- Schließen Sie bis zu vier digitale Memosens-Analysesensoren an, um eine komplette Messinstallation zu schaffen
- Verwenden Sie zusätzliches Potential für die Probenahme bei Ereignissen und weitere SPS-Integration
Zuverlässige Fernüberwachung
Die manuelle Überwachung von Absetzteichen ist sowohl zeitaufwändig als auch arbeitsintensiv.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit der Kombination drahtloser, intelligenter Geräte mit einer breiten Palette digitaler Netze ermöglicht Endress+Hauser die Fernüberwachung und bietet eine kostengünstige, zuverlässige Alternative, ohne die Sicherheit oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gefährden.
- Besprechen Sie sich mit unseren Expertenteams, um die optimale Lösung für Ihre Ansprüche zu finden
- Integrieren Sie höchstgenaue und zuverlässige, intelligente Überwachungsgeräte
- Verbinden Sie sich mit normierten Protokollen, z. B. WirelessHART, oder der von Endress+Hauser entwickelten IIoT-Cloud-Lösung Netilion
- Wechseln Sie aus Kostengründen zur Fernüberwachung beim Absetzteich-Management
Vorteile
Mit jedem Umfall im Zusammenhang mit Absetzteichen wächst das Bewusstsein für engere Kontrollen und eine strengere Gesetzgebung. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Bergbau und Wasserwirtschaft können wir Sie dabei unterstützen, ein zuverlässiges Überwachungssystem für Ihre Absetzteiche zu implementieren. Unser umfassendes Portfolio deckt nicht nur alle relevanten Messsellen ab, sondern bietet auch digitale Verbindungsmöglichkeiten für die Fernüberwachung. So wird die Überwachung Ihrer Absetzteiche effizienter und weniger zeitraubend.
Schlüsselfaktoren
80 %
maximaler Feststoffgehalt nach Gewicht, ist mit unseren magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten messbbar
Schlüsselfaktoren
+/- 2 mm
Genauigkeit bietet unser zur Messung des Wasserstands empfohlenes Füllstandmessgerät
Schlüsselfaktoren
90 %
unseres Messgeräteportfolios bieten digitale Schnittstellen
Wie wir Sie unterstützen
Die mehrere Parameter abdeckende intelligente Messausrüstung von Endress+Hauser kann konsistent hochgenaue und zuverlässige Daten dezentral zu einem Überwachungs- oder Leitsystem senden. Auf diese Weise ermöglicht Endress+Hauser eine effektivere und effizientere Wasserwirtschaft in Absetzteichen.
- Überwachung von Zulauf, Damm und Wasserqualität für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt
- Hochgenaue und robuste Messausrüstung für den Betrieb in rauen Umgebungen
- Fernüberwachung in Echtzeit für eine sichere und effektive Intervention