![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Seit 45 Jahren offeriert Endress+Hauser seinen Kunden weltweit eine der umfassendsten Produktpaletten für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Proline Messgerätefamilie, die mit einzigartigen Innovationen für höchste Prozess- und Produktqualität bei Anwendern sorgt. Die Proline 300/500 Messumformerfamilie kombiniert die bewährten Proline Messaufnehmer mit topmoderner Messumformertechnologie.
Proline 300/500 ermöglicht eine universelle Durchflussmessung in allen Anwendungen der Prozessindustrie – von der Mengenmessung und Prozessüberwachung bis hin zu Messungen im Eichverkehr. Proline 300/500 erlaubt zudem auch den Blick hinein in das Prozessgeschehen und versorgt Anlagenbetreiber so mit wichtigen Diagnose- und Prozessdaten. Davon profitieren Anwender gleich mehrfach – durch die optimale Prozessüberwachung, weniger Ausfallzeiten und eine effizientere Prozessführung.
Die Messumformer Proline 300/500 können mit allen Messaufnehmern der Messprinzipien Coriolis, magnetisch-induktiv, Ultraschall and thermisch frei kombiniert werden, sodass Nutzer die Geräte einfach bedienen können, ohne sich an verschiedene Bedienoberflächen gewöhnen zu müssen. Das gleichzeitige Erfassen mehrerer Prozessgrößen je nach entsprechendem Messprinzip und Messaufnehmer ist möglich. Jedes Messgerät wird auf akkreditierten, rückführbaren Kalibrieranlagen geprüft (ISO/IEC 17025). Dies ist weltweit einmalig.
Proline 300/500 liefern Anlagenbetreibern eine Vielzahl an Informationen aus dem Prozess. Geräte-, Diagnose-, Service- oder Prozessdaten können nicht nur in der Schaltwarte abgefragt werden, sondern auch vor Ort mithilfe des integrierten Ethernet oder WLAN, die den direkten Anschluss via Webserver ermöglichen. Der Webserver ist eine Neuheit, welche Servicearbeiten am Gerät vereinfacht und damit eine effiziente Wartung sicherstellt.
Ein weiteres Highlight ist Heartbeat Technology. Diese in allen Proline Geräten integrierte Prüffunktion ermöglicht neben einer permanenten Geräte-Selbstdiagnose auch eine durch TÜV bescheinigte, rückführbare Geräteverifikation im laufenden Betrieb. Eine Präsenz im Feld ist nicht erforderlich – die Verifikation kann über alle Schnittstellen jederzeit gestartet werden. Dadurch lassen sich z.B. anwendungsbedingte Kalibrierintervalle verlängern und so Zeit und Kosten einsparen.
Proline 300/500 verfügt über eine einzigartige Vielfalt an Signalausgängen und Protokollen: HART, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS and FOUNDATION fieldbus. Dadurch können alle Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme eingebunden werden. Durch den transparenten Informationsfluss von Diagnose- und Messdaten – vom Sensor bis hin zum Prozessleitsystem – eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten für eine sichere, effiziente und umfassende Prozessführung.
Die zukunftsweisende Durchfluss-Messtechnik
Dateigröße: |
|
Dateiname: |
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Dateigröße: |
|
Dateiname: |
Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
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
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |