Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Tragbares, leichtes, einfach zu handhabendes und batteriegespeistes Feuchteanalysegerät (H2O) zur Verifizierung von Messungen und Durchführung von Stichproben, wenn andere Methode fragliche Ergebnisse liefern. Der Sensor misst das Gas mithilfe der patentierten TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), um die Konzentration des Gases zu bestimmen, ohne dabei Kontakt mit dem Gasstrom zu haben.
100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz – standardmäßige vergossene 12-V-Bleibatterie Ca. 8 Stunden Betriebszeit pro Aufladen 0,5 A bei 120 V AC während des Aufladens
Kommunikation
Analogausgang: 1 oder 2 isolierte 4-20mA-Ausgänge, 1200 Ohm bei 24 V DC max. Last (optional) Seriell: RS232C Protokoll: Modbus Gould RTU oder Daniel RTU oder ASCII
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .