Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
IO-Link in Lebensmittel- und Getränkemaschinen

Lebensmittel und Getränke: IO-Link-Portfolio für die Prozessautomatisierung

Steigern Sie Ihre Effizienz und Ihre "Overall Operations Effectiveness" (OOE) durch Optimierung der Prozesse mit Hilfe der IO-Link-Technologie

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie steht vor vielen Herausforderungen, wie z. B. strengere Compliance-Vorschriften, Mangel an qualifiziertem Personal und steigende Energiekosten. Die meisten unserer IO-Link-Geräte können wesentlich dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. IO-Link ist der perfekte Einstieg in die Welt der Digitalisierung, um die Effizienz von Prozessen zu steigern und Ihre Erfahrungen mit analogen Geräten zu verbessern. Starten Sie Ihren digitalen Transformationsprozess mit dem einzigartigen Endress+Hauser IO-Link Produktportfolio.

Vorteile

  • Zweckmäßige IO-Link-Instrumente, speziell für Skid-Builder, mit hervorragender Qualität für die Prozessautomatisierung

  • Die meisten IO-Link-Geräte von Endress+Hauser verfügen über Hygienezulassungen und können unter erschwerten Bedingungen betrieben werden (Ingress Protection)

  • Messstellen, die bis dato in der Prozessautomatisierung noch nicht für die IO-Link Technologie verfügbar waren, sind jetzt Teil des Endress+Hauser Produktportfolios

  • Hohe Interoperabilität mit IO-Link-Mastern und IO-Link-Konfigurations-Softwaretools von Drittanbietern durch eine standardisierte und tiefgreifende Implementierung des Smart Sensor Profile

  • Schnelle und einfache Geräteintegration in führende Prozessleitsysteme durch das kostenlose Integrationssoftwarepaket (Funktionsblockbibliotheken)

Hoher Grad an Standardisierung

Die IO-Link-Geräte von Endress+Hauser sind hoch standardisiert, preislich attraktiv und bieten einen Mehrwert durch einen erweiterten Gerätestatus mit den zyklischen Prozessdaten. Wir haben unsere Geräte nach den neuesten Spezifikationen der offiziellen IO-Link Community implementiert. Unser Portfolio zeichnet sich durch aussergewöhnliche Qualität und hohe Interoperabilität aus und bietet bei den meisten IO-Link-Geräten sogar einen flexiblen Betriebsmodus (digital/analog), so dass Kunden später auf digitalen Betrieb umschalten können.

IO-Link Produkt-Portfolio

Wir bieten IO-Link-fähige Geräte für alle relevanten Parameter z.B. in der Prozessautomatisierung:

Die hoch standardisierten IO-Link-Geräte werden mit Best-Practice-Voreinstellungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausgeliefert. Die Parameter können mit der kostenlosen Endress+Hauser Software DeviceCare und mit dem FieldPort SFP20 geändert werden.

IO-Link-Integrations-Softwarepakete

Für eine einfache und nahtlose Integration der Endress+Hauser-Geräte in das Prozessleitsystem steht die passende Software-Bibliothek zur Verfügung. Das kostenlose Softwarepaket enthält Funktionsblöcke und zugehörige HMI-Faceplates für das Siemens TIA Portal und für das Rockwell Automation PlantPAx.

IO-Link Master

Endress+Hauser hat sich mit TURCK zusammengeschlossen, um eine offene Integration und einen leistungsstarken IO-Link-Master anzubieten. Das IO-Link-Master-Modul (TBEN-S2-4IOL) unterstützt die IO-Link-Geräte von Endress+Hauser durch seine SIDI-Funktionalität und der CommDTM-Treiber ermöglicht den Zugriff auf Endress+Hauser FieldCare.

Das Modell funktioniert auch perfekt in Kombination mit dem Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package.

IO-Link Starter Kit

Überzeugen Sie sich selbst von der kosteneffizienten IO-Link Technologie anhand des IO-Link Starter Kits. Zusätzliche Vorteile erhalten Sie, wenn Sie sich für die IO-Link-Ausrüstung von Endress+Hauser entscheiden. Das IO-Link-Starterkit besteht aus einem Endress+Hauser-Temperatursensor, einem IO-Link-Master und den erforderlichen Anschluss- und Stromversorgungskabeln.

  • TM311

  • IO-Link Master

  • Standard Kabel

  • Software-Funktionsblock für Siemens TIA Portal

IO-Link Portfolio: Level ©Endress+Hauser

IO-Link Portfolio: Level

IO-Link Portfolio: Flow and Digital Solutions ©Endress+Hauser

IO-Link Portfolio: Flow and Digital Solutions

IO-Link Portfolio: Temperature and Liquid Analysis ©Endress+Hauser

IO-Link Portfolio: Temperature and Liquid Analysis

IO-Link Portfolio: Pressure ©Endress+Hauser

IO-Link Portfolio: Pressure

Trend Curve Analog ©Endress+Hauser

Trend Curve Analog

Trend Curve Digital ©Endress+Hauser

Trend Curve Digital

IO-Link Function Blocks (Siemens TIA Portal) ©Endress+Hauser

IO-Link Function Blocks (Siemens TIA Portal)

HMI Faceplates using the Function Block Library ©Endress+Hauser

HMI Faceplates using the Function Block Library

IO-Link Master "TBEN-S2-4IOL" ©Endress+Hauser

IO-Link Master "TBEN-S2-4IOL"

IO-Link Starter Kit ©Endress+Hauser

IO-Link Starter Kit

Downloads

    • Broschüre
    IO-Link-Funktionsblöcke

    IO-Link Premium Integration

    • Broschüre

    Die IO-Link-Funktionsblöcke von Endress+Hauser vereinfachen die Integration von IO-Link-Gerätedaten in SPS-Programme.